信号変換器用システム部品・アクセサリ
EMG 30-SP- 4K7LIN - 設定ポイントアジャスタ
EMG 30-SP- 4K7LIN
-
設定ポイントアジャスタ
2940252
設定値ポテンショメータ、設定値を個別に指定、抵抗値4.7 kΩ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
セットポイントポテンショメータ
入力データ
ポテンショメータ
ポテンショメータ、抵抗値
4.7 kΩ ±20 %
線形性
5 % (終端値)
ポテンショメータ、電流容量
0.5 W
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
外形寸法
幅
30 mm
高さ
75 mm
奥行き
68 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
ハウジングの材質
強化型ポリカーボネート繊維PC-F
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 40 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2940252
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK1129
GTIN
4017918079956
1個あたりの重量(梱包を含む)
55.19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
55.19 g
関税率
85334010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371227
ECLASS-15.0
27371227
ETIM
ETIM 10.0
EC001027
UNSPSC
UNSPSC 21.0
41113600
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.A*30.B.01082
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
34, 6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ae9cf7c1-53fb-4ce9-968b-6069cfa807fc
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.263 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
セットポイントは低電圧源と組み合わせて直接定義
製品 ヘルプ