ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

機能的な建物の接続

COMPLETE lineは、ビル設備における効率的な接続のためのさまざまなソリューションを提供します。電源入力、電源供給、引き出し配線から、ウェットルームや屋外での配線に至るまで。

インタラクティブイメージマップ:機能的な建物の接続テクノロジの構造
電源入力
UDB...シリーズの分岐端子台は、最大35 mm²までの主電源ラインの簡単な電圧分岐に最適です。
詳細をご覧ください
電源入力
電位分岐
PTVFIXブロックは、直接配線経路向けの側面Push-in式接続と、実績のあるPTFIX分岐ブロックの柔軟で費用対効果の高い負荷電流および制御電流の分岐というメリットを兼ね備えています。
詳細をご覧ください
電位分岐
引出し配線
CLIPLINE completeは引出し配線に関して多数のオプションを提供します。KNX中継端子台は、このタスクに特に適しています。
詳細をご覧ください
引出し配線
太陽光発電用コネクタ
SUNCLIXコネクタは多くの太陽光発電システムや接続箱と互換性があります。そのため、太陽光発電システムの高速でエラーのない接続をサポートします。
詳細をご覧ください
太陽光発電用コネクタ
シールド付き電位接地
SCCシールドクランプは、すばやく簡単に取り扱うことができ、干渉物を安全に放電する最適なシールドを提供します。すべてのシールドクランプは、工具不要で片手で取り付けることができます。
詳細をご覧ください
シールド付き電位接地
プラグイン設置
当社の設置コネクタと設置ケーブル、ケーブルを簡単かつ柔軟に接続することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分岐、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。
詳細をご覧ください
プラグイン設置
屋外取付け
堅牢なケースとIP69Kまでの高い保護等級を備えたコネクタで、屋外や湿潤エリアで信頼性の高い送電が可能になります。
詳細をご覧ください
屋外取付け
供給、保護、監視
機能的な建物におけるビル管理は、エネルギーを確実に供給し、損傷から保護し、エネルギー必要量について監視する必要があります。COMPLETE lineは、機能的な建物におけるエネルギーの供給、保護、監視のためのシステムソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
供給、保護、監視

給電点では、ビルの全負荷がわずか数個の端子台を通っています。このため、熱管理には特定の要件が課されます。同時に、設置状況によっては給電用のスペースが限られています。そのため使用されるソリューションは、利用可能なスペースに個別に適応できなければなりません。モジュール型幹線分岐端子台は、利用可能な設置スペースとさまざまな給電システムコンフィグレーションの両方に適応可能です。

効率的なスペース利用は、電位分岐でも重要な役割を果たします。特に改築や改修の際には、スペースの問題がしばしば生じます。ここではPTFIX分岐ブロックが、さまざまな極数と取付けタイプで、柔軟で拡張可能なソリューションを提供します。新しいPTVFIXブロックは側面電線接続で、特に省スペースの配線が可能です。

主配電盤内のKNX引出し配線は、ビルディングオートメーションの前提条件です。COMPLETE line製品ラインアップのKNX中継端子台により、主配電盤の多数の挿入口を明確に配置してマーキングすることができます。当然、EIB(European Installation Bus)規格に準拠しています。PTFIX製品ラインアップは、さまざまなコンフィグレーションの組立て済みのKNXブロックが特徴です。

設備には制御ボックス以外に、設置場所に応じてIP68と同等の高い保護等級が必要になります。対応する従来型の分岐ボックスの配線は、時間がかかりコスト集中的です。IP68インスタレーションシステムは、高速、簡単、コスト効率に優れたアッセンブリの代替品を提供します。接続システムにより、メンテナンスや修理作業時も、負荷を最小限のダウンタイムに抑えて交換することができます。ここでは、COMPLETE lineには最大6 mm²の実績あるねじ式接続のPRCシリーズ、高速圧接接続方式のQPDシステム、便利なスプリング接続方式のIPDシリーズなどがあります。

太陽光発電接続の分野では、DCケーブルに特別な要件があります。SUNCLIXコネクタは多くのDC側の太陽光発電システムや接続箱と互換性があります。太陽光発電システムの高速でエラーのない接続をサポートします。

電気設備と電子機器
電気設備の分野での日常作業向けの製品

電気設備に対応する包括的な製品ラインアップは、多くの作業で優れたサポートを提供します。ケーブル配線から、適切なサージ保護、正しい工具に至るまで、当社の耐久性に優れた製品や革新的なソリューションで、電気設備の効率が高められます。

今すぐ全製品をご確認ください。
制御盤で圧着工具を手に持つ設置者