太陽光発電システムの電設用製品 太陽光発電システムをすばやく簡単に接続します。信頼性の高い過電圧保護で、持続可能なシステム収益を確保します。

屋根の上の太陽光発電システムの設置者

太陽光パネルから接続箱やインバータまで、高い基準を満たす幅広い製品と、回路が完結する製品ラインアップのコンポーネントを提供しています。つまり、高品質の製品だけがアプリケーション設置時に使用されるということです。太陽光発電システムの最適で確実なシステム稼働をご検討の際は、当社までお問い合わせください。

  • 革新的な高速接続テクノロジにより時間短縮できる簡単な電線接続
  • 個々のストリングの電力損失を検出し、永続的なストリング電流監視で効率を向上
  • TÜVおよびUL認証済み部品で長期的に信頼性の高い接続