ピックオフ端子台、 定格電圧: 1500 V、 定格電流: 57 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 灰
シールドクランプ
シールドクランプはシステムを電磁干渉から保護します。この干渉で誤作動や、場合によってはシステム障害が発生することもあります。このようなシナリオを回避するため、シールドクランプは標準に準拠するコンポーネントで構成されています。シールドクランプはシステムの保護に加えて、CE適合に関するEMC指令を満たすためにも使用されます。
詳細情報- 可用性
- 製品の種類
- 保護電線脚部
- 取付けタイプ
- 接続数
- 接続断面積
- 接続方式
- 接続電線サイズ、AWG
シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ
中性バスバー、DIN VDE 0611-4: 1991-02、部材: 銅、スズメッキ、色: 銀
シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ
シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ
シールド接続クランプ、導電性取付けプレートに直接シールド、金属の厚さ1~2 mm
シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ
シールド接続端子台、バスバーをシールド
シールド接続クランプ、導電性取付けプレートに直接シールド、金属の厚さ1~2 mm
シールド接続クランプ、 定格電圧: 300 V、 色: 黒
特長
- EMC準拠の配線により最適な電磁両立性
- 干渉フリーの信号伝送と信号処理
- 大面積のコンタクトパッドにより最適なシールド減衰
- 中性バスバー(NLS)設置時の直接、大面積、低抵抗接触による低伝達インピーダンス化
- 各種サポートブラケットにより、NLSにシールドクランプを簡単かつコンパクトに取付け可能
- 適切な接続端子台により、NLSを制御盤の保護電線に簡単に接続可能
中性バスバー上のシールドクランプ
シールドクランプによるプロフェッショナルなシールド
シールドクランプは、制御盤とシステム内の両方において、信号用、電源用、通信用の各ケーブルをEMC準拠で確実に配線するために使用されます。電磁干渉フィールド内で確実にEMC準拠の動作を可能にするためには、適切なシールドを確保する必要があります。シールドクランプが提供する保護により、入ってくる干渉電磁波と出ていく干渉電磁波の両方を防ぎます。干渉の主なソースは、モータや周波数変換器、強交番磁界、電波、他のケーブルの容量結合および誘導結合などです。機械やシステムのメーカーやオペレータは、電磁両立性に関する各種法的規制や規範を遵守する必要があります。これらの規制はCEマーキングにも含まれます。
シールドクランプSCC
シールドクランプSCC
SCCシールドクランプは、すばやく簡単に取り扱うことができ、干渉物を安全に放電する最適なシールドを提供します。すべてのシールドクランプは、工具不要で片手で取り付けることができます。スプリングケージ接続テクノロジの力は細かく調整されているため、電線を過度に変形させることなく可能な限り大きな接触面積を作り出すことができます。これにより、高い接触品質と低い伝送インピーダンスを実現しています。干渉に対するシールド効果を確保するため、シールドクランプは電線上の編組みシールドの75 %以上を囲みます。大面積のマーキングエリアは、どのケーブルを接続するのかを明確にマーキングすることができるため、割当てが容易になります。シールドクランプSCCには3つの取付けタイプがあるため、直付け、DINレール取付け、および中性バスバー取付けが可能です。
シールドクランプSK
シールドクランプSK
シールドクランプSKは、シールドクランプ製品ラインアップのねじバージョンです。ローレットねじがケーブルを所定の場所に固定します。ローレットねじ上部のスロットにより、標準ドライバを使用して、より高いトルクに締め付けることができます。シールドクランプの圧力プレートにより、最適なケーブルクランプが可能です。弾力性と柔軟性により、高い接触品質を確保します。クランプSKは接触面が大きいため、クランプSCCと同様に最適なシールド減衰を実現することができます。シールドクランプSKには2つの取付けタイプがあるため、直付けおよび中性バスバー取付けが可能です。
シールドおよびシールドクランプに関する当社カタログ
シールドは複雑な問題です。受信妨害や妨害電波からシステムを保護したい場合、EMCに準拠した配線が不可欠になります。以下でシールドに関するPDFファイルを無料でダウンロードすることができます。最初のカタログでは「シールド」というタイトルで、シールドに関する一般的な情報についてご覧いただけます。さまざまな干渉タイプの概要と、これらの干渉タイプに効果的に対抗する方法について説明しています。2つ目のカタログでは「シールドクランプSCC」というタイトルで、最新のシールドクランプシリーズのさまざまな情報を掲載しています。
EMCに準拠した配線が要求される産業
信頼できるパートナーをお探しですか。当社の長期にわたる経験と、パートナーおよび協力者としての実績、広範な産業のノウハウで、さまざまな業界と市場で快適に貢献します。シールドクランプは、EMCに準拠した配線が必要な場所で使用されます。EMCとは、電磁両立性のことであり、電磁環境内で機器が満足に機能する能力を意味します。機器自体が、この環境に存在する他の機器が受け入れられないような電磁干渉を発生させてはなりません。そのため、信号処理や信号転送の分野においては、シールドクランプが特に重要な役割を担っています。