SCCシールドクランプを片手で工具を使用せずに接続できます。便利なクランプブラケットと非加圧コンタクトスプリングにより、シンプルな低疲労シールド接続が実現します。同時に、接点スプリングの設計により、再現可能で長期安定した接点品質が保証され、導体の整定効果も補償されます。シールド接続は、直付け、中性バスバー取付け、およびDINレール取付けからお選びいただけます。中性バスバー取付けでは、シールドクランプを中性バスバーレール上に回転させて、レバーを閉じて端子台と電線をしっかり接続するだけです。個々のシールドクランプの概要と割当てをより明確にするために、クランプはクランプブラケットに大きなマーキング領域を設けています。これにより、回路図に従ってケーブルを簡単に割り当てることができます。
シールド接続端子台、導電性取付けプレートを直接シールド