シールドクランプ
IAK 16 - 分岐端子
IAK 16
-
分岐端子
2715982
分岐端子、 定格電流: 57 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.5 mm
2
- 16 mm
2
、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピックオフ端子台
行の数
1
電気特性
最大負荷電流
76 A
規準状態での最大損失電力
0 W
標準規格 I
N
57 A
接続データ
最大負荷電流
76 A
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M4
締付けトルク
1.5 ... 1.8 Nm
剥き線長さ
11 mm
接続電線サイズ、単線
0.5 mm² ... 16 mm²
断面積AWG
20 ... 6 (IECに準拠して変換済み)
撚線の接続電線サイズ
0.5 mm² ... 10 mm²
接続電線サイズ、撚線[AWG]
20 ... 8 (IECに準拠して変換済み)
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール)
0.5 mm² ... 16 mm²
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール)
0.5 mm² ... 10 mm²
同じ接続サイズの電線2本、単線
0.5 mm² ... 10 mm²
同じ接続サイズの2本線/撚線
0.5 mm² ... 10 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし
0.5 mm² ... 10 mm²
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり
0.5 mm² ... 10 mm²
定格電流
57 A
最大負荷電流
76 A (接続電線断面積が16 mm²の場合)
寸法
幅
8.2 mm
高さ
22.9 mm
奥行き
28 mm
長さ
22.9 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
機械的特性
概要
端子台取付け
1.5 Nm ... 1.8 Nm
取付け
端子台取付け
1.5 Nm ... 1.8 Nm
販売用データ
アイテム番号
2715982
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7331
GTIN
4017918061739
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.261 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.126 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250116
ECLASS-15.0
27250116
ETIM
ETIM 10.0
EC000001
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
認証
EAC
認証ID: KZ7500651131219505
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
0.063 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SZS 1,0X4,0 VDE
-
ドライバ
1205066
SZS 1,0X6,5 VDE
-
ドライバ
1205079
製品 ヘルプ