SCC 15 - シールド接続クランプ
1019422

シールド接続クランプ、 極数: 1、 接続方式: スプリング接続方式、 取付けタイプ: 中性バスバー、 色: 黒

製品の詳細








特長

便利な片手取付け
最大20 mmのケーブル径に対応するシールドクランプ
最新のスプリング技術で振動から保護
広い表面積のシールド接続のため伝送インピーダンスが低い
高い耐腐食性
ケーブル指定用の独自のマーキング面
コンポーネントとして、防爆エリアの電気機器に関する指令や規格の要件に準拠してシールド接続の認証を取得することはできません。このように、シールド接続クランプは適切な認証やマーキングがなくても防爆エリアで使用できます。