SK 28
-
シールド接続クランプ
3026997
シールド接続クランプ、バスバー上でシールド、コンタクト抵抗 < 1 mΩ
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | シールド接続クランプは、ケーブル/電線のストレインリリーフには使用しないでください。 |
| 保護電線の接続には使用しないでください。 | |
| 製品の種類 | シールド接続クランプ |
| ピッチ | 31 mm |
| 接続数 | 1 |
| 行の数 | 1 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 接触抵抗 | < 0.001 Ω |
| 接地フット | あり |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | ... 1 Nm |
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 20 mm |
| 奥行き | 93.5 mm |
| ピッチ | 31 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 5 mm ... 28 mm |
| 色 | 銀色 |
| 部材 | スチール |
| ケーブル外径 | 5 mm ... 28 mm |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.02g²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 取付けタイプ | 中性バスバー |
| アイテム番号 | 3026997 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE7512 |
| GTIN | 4046356284318 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 42.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 41.44 g |
| 関税率 | 85389000 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002020 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
AK 4 - 接続端子台 0404017
-
AKG 4 GNYE - 接続端子台 0421029
-
AKG 4 BK - 接続端子台 0421032
-
AB-SK TOP - サポートブラケット 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - サポートブラケット 3062074
-
AB-SK - サポートブラケット 3025341
-
AB-SK 65 - サポートブラケット 3026489
-
AB-SKS 60 - サポートブラケット 3240223
-
AB-SK-D TOP - サポートブラケット 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - サポートブラケット 3062087
-
AB-SK 65-D - サポートブラケット 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - サポートブラケット 3040889
-
AB/SS - サポートブラケット 0404428
-
AB/SS-M - サポートブラケット 3025888
-
AB/SKS - サポートブラケット 3240224
-
AB-SK/E - サポートブラケット 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - サポートブラケット 3213111
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
操作が簡単
スプリング式、圧力面が広いプレート
バスバー直接取付けに最適
ローレットねじ
コンポーネントとして、防爆エリアの電気機器に関する指令や規格の要件に準拠してシールド接続の認証を取得することはできません。このように、シールド接続クランプは適切な認証やマーキングがなくても防爆エリアで使用できます。