AB-SK-D TOP - サポートブラケット
3062100

サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 幅: 5.2 mm、 高さ: 155.8 mm、 極数: 2、 色: グレー、 取付けタイプ: DINレール取付け

製品の詳細








特長

SKおよびSKSシールド接続クランプを取付け
クイックマーカーおよびKLM端子板マーキングでマーキング
5.2 mmピッチのコンパクトな設計
ブリッジとプラグの一時格納オプション
ユーザーフレンドリーなシールド接続、特に1段端子台、多段端子台、前面式デバイスに対応
3 x 10 mmのレールをサポートに垂直、水平、45度に取り付けて電線を固定