AB-SK/E-NS 35
-
サポートブラケット
3213111
サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 奥行き: 33.7 mm、 幅: 56 mm、 高さ: 50 mm、 極数: 2、 色: 銀、 取付けタイプ: DINレール取付け
製品の詳細
互換性のある製品
特長
NS 35 DINレール取付け用バージョン
T型サポートで省スペースとなる直接取付けや取付けプレートの位置を自由に指定
SK 5~SK 14、SKS 8、SKS 14シールド接続クランプに最適