AB-SK-D TOP INSULATED - サポートブラケット
3062087

製品の詳細








特長

SKおよびSKSシールド接続クランプを取付け
クイックマーカーおよびKLM端子板マーキングでマーキング
5.2 mmピッチのコンパクトな設計
ブリッジとプラグの一時格納オプション
ユーザーフレンドリーなシールド接続、特に1段端子台、多段端子台、前面式デバイスに対応
3 x 10 mmのレールをサポートに垂直、水平、45度に取り付けて電線を固定