ビル設備向けの端子台とFIXブロック 分電盤の設置と個別機器の配線向けのFIXブロックのさまざまなタイプと共に、端子台の全製品ラインアップを提供します。高品質な製品を今すぐご確認ください。
ご自由にお選びください。ご希望の作業方法がどのようなものでも対応できる、分電盤を配線するためのPush-in式接続を備えたPTI中継端子台とねじ式接続を備えたUTI中継端子台を提供します。
さらに、製品ラインアップには新しいPush-Xテクノロジを備えた端子台も含まれます。この端子台により、事実上力も工具も不要で片手だけで電線接続が可能になります。フェルールを排除できる可能性により、節約できる可能性が高くなります。
中継端子台と標準のモジュール型端子台には、多数の機能が備わっています。また、すべてのモジュール型端子台システムは標準化された同じアクセサリを使用しており、配線タスクに高い自由度をもたらします。
KNX中継端子台は、KNXビルディングオートメーションアプリケーションにおける便利で明確な配線に最適です。FIXブロックシステムにより、中性線と保護導体の分岐を省スペースで迅速に行うことができます。
- Push-in式端子台で迅速で工具不要の接続
- Push-X端子台で時間を短縮して事実上力のいらない接続
- ねじ式端子台で省スペースの配線
- [x]FIXブロックシステムによるコンパクトで高速な設置
- [x]すべての端子台とFIXブロック用標準アクセサリ
Push-Xテクノロジ搭載の端子台
Push-Xテクノロジ搭載の端子台により、フェルールの有無にかかわらず、単線および撚線の簡単な接続を可能にします。プレテンション方式のコンタクトチャンバにより、最小の撚線でもすばやく簡単にクランプすることができます。電線をチャンバ先端まで挿入するだけです。チャンバ先端のロック機構を押し下げることでコンタクトスプリングが外れ、即座にカチっと閉まります。端子台には、2.5、6、10、16 mm²の定格接続サイズがあります。さまざまな中継端子台、多線式端子台、二段型端子台に加えて、製品ラインアップには機能端子台と断路端子台が含まれます。
PTFIX分岐ブロック
最新の設備では、残留電流デバイス(RCD)や残留電流作動式ミニチュアサーキットブレーカ(RCCB)の装備が増えています。課題は、RCDの下流にある中性線を、できるだけ少ないスペースで建物の配線に移動させることです。コンパクトなPTFIX分岐ブロックを使用すると、中性線のコンセント、アースコンセント、その他の電位を横置き取付けで省スペースな方法で実装することができます。
また、PTFIXにはさらに多くの機能があります。さまざまな取付けオプションが利用可能で、難しい設置状況でも問題は発生しません。11のカラーバリエーションにより、配線が明確になり、電位を明確に識別することができます。Push-in式直接接続テクノロジにより、フェルール付きの撚線だけでなく単線での工具不要な配線が可能になります。PTFIXにより、時間、コスト、スペースが節約になります。
デバイス端子台FIX
デバイス端子台FIXは、省スペースで効率的な配線が可能になるため、ビル設備で特に便利です。デバイス端子台PTVFIXは、2つの接続ポイントごとに1つの電位があるため、相、中性線、保護導体を、1つのコンパクトなブロックに配線でき、設置作業が軽減され明確さが高まります。分岐ブロックなどのデバイス端子台は、取付けアダプタ、オンラインコンフィグレータ、均一な試験およびマーキング用アクセサリなど、CLIPLINE completeシステムの標準アクセサリを使用します。ブロックには、定格断面積2.5 mm²のものがあり、0.14~4 mm²の導体断面積を配線することができます。
中継端子台PTIおよびUTI
中継端子台PTIおよびUTIにより、ビル用分岐の構築が迅速で省スペースになり、導体断面積最大16 mm²の電線に適しています。製品シリーズには次のものが含まれます:
• 中継端子台
• 中性電線断路端子台
• 中性バスバー用電力用端子台
• 断路端子台と断路ナイフ端子台
• 中継アース端子台
中継端子台は、電線をしっかりと恒久的に接続でき、取扱いが簡単で設置時間とエラーを削減するのに役立つため、ビル設備にとって欠かせません。
中性電線断路端子台を使用すると、中性線を安全かつ簡単に切断することができ、メンテナンス作業やトラブルシューティングの際に非常に便利です。
中性バスバー向けの電力用端子台(PTI 16-NLS...)を使用すると、工具を使用せずに中性バスバーを簡単に接続することができます。
個別回路の切断向けの断路端子台により、測定用に個別の回路を切断でき、DIN VDE 0100-0108およびDIN VDE 0100-718の各規格に準拠しています。
KNX中継端子台
特にKNXバスシステムのスター型ケーブル配線の場合、分電盤はすぐに混雑してしまいます。本体と色分けされたPTTBS 1,5/Sシリーズの二段型端子台は、幅がわずか3.5mmで、電線の色に接続ポイントの視覚的な割当てを明確に行うことができます。
各段の2か所のブリッジシャフトでは、標準化されたブリッジを使用して、電位が任意の組合せで、場合によってはブリッジを介して接続されます。これにより、分電盤内のKNXバスシステムの主電線と補助電線をわずか7 mmの幅で手軽に払い出すことができます。
設置部材をきちんと収納
Sortimo L-BOXXにより、取付部材と工具を整然として安全に保管でき、作業場の生産性が向上します。実用的なSortimo L-BOXXes® 102またはL-BOXX® miniの、フエニックス・コンタクトのスタータセットは、魅力的な価格だけではなく、お客様の要件に合わせた部材選択が特徴です。
PTI中継端子台、FIXブロック、KNX端子台、THERMOMARK GOモバイル印字システム向けのBOXXをご利用いただけます。
PTI中継端子台およびKNX端子台 インテリジェントな分電盤配線用中継端子台
- 線状導体、中性線、保護導体コンタクトの明確な配線
- 中性線を簡単に切り離して行う迅速な試験
- 色分けされたKNX端子台によるKNX制御機器の直感的な配線
Push-Xテクノロジ 迅速で工具不要の接続のための革新的なテクノロジ
- 工具不要のダイレクト接続技術により、設置時間を短縮
- プリテンショニングされたコンタクトスプリングで、力のいらない片手操作
- フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線を柔軟に取付け
- リリースとプリテンションが容易なコンタクトスプリング
- 端子台システムCLIPLINE completeと完全に互換性あり
FIX分岐ブロック ビル設備における柔軟なソリューションとさまざまなタスク向けのFIXブロックシステム
- 幅広いブロックバージョン
- 分岐キャビネットやフィールドで電源供給および機器接続用に使用
- 電気シャッター、警報システムの接続や加熱回路分配器など
PTVFIX分岐ブロック 側面電源接続式のフラット電源分岐に特に適した分岐ブロック
- Push-in式接続で工具を使用せずに設置
- 分岐ボックスなどの限られたスペースでも、簡単に概要を把握
- DINレール、取付けプレート、またはシール式取付けで柔軟な取付け