ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械向けの技術的に優れた製品

機械の中心部として、適切な制御盤はすべてのアプリケーションに常時給電し、制御して保護・監視します。COMPLETE lineは、工作機械に必要なすべてのアプリケーションを構築するための、全体的で互いに調整された幅広い製品ラインアップを提供します。

特長特長

  • 制御盤内およびフィールドでの完璧なソリューション
  • Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
  • ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
  • 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観
インタラクティブイメージマップ:工作機械用の制御盤の例
制御
ビジネスや技術システムのデジタル化、ネットワーキング、グローバリゼーションにより、オートメーションに対する新しい要件が発生しています。そのために、フエニックス・コンタクトは未来志向型のPLC、I/O機器、PLCソフトウェアを提供します。
今すぐ詳細をご覧ください
制御
供給と保護
信頼性の高い安定した電源により、機械やシステムの損傷を防ぎます。COMPLETE lineは、安全で一貫したエネルギーインフラのあらゆる機能を網羅する幅広い製品を提供しています。
今すぐ詳細をご覧ください
供給と保護
信号処理
COMPLETE lineは、スイッチング、絶縁、監視、増幅、増倍など、アプリケーションに必要なものは何でも、標準アプリケーション向けの汎用リレーシステムから、コントローラへのインターフェースとしての非常にコンパクトなリレーモジュール、またネットワーク接続の有無にかかわらず信号変換器に至るまで、あらゆるものを提供します。
今すぐ詳細をご覧ください
信号処理
接続性
COMPLETE lineでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。すべての製品は、取付けが簡単で、標準化されたアクセサリを揃え、一貫したデザインになっています。
今すぐ詳細をご覧ください
接続性
安全な通信
産業のデジタル化が進むにつれ、制御盤内の機器の安全なネットワーク化がますます必要になっています。COMPLETE lineは、産業用通信とすべての関連データの保護のための包括的な製品ソリューションを提供しています。
今すぐ詳細をご覧ください
安全な通信
機能安全
COMPLETE lineシリーズのセーフティソリューションは、人員とシステムを最適に保護します。全セーフティ製品がSIL認証を取得しており、コンフィグレーションや取付けが簡単であるという特徴があります。
今すぐ詳細をご覧ください
機能安全
負荷切替
電気モータは、動作を制御するためのさまざまな産業アプリケーションに使用されています。COMPLETE lineは、アプリケーションに革新的でインテリジェントな製品を提供します。
今すぐ詳細をご覧ください
負荷切替
現場での供給と保護
現場に設置された分散型負荷を確実に供給することが、工作機械でしばしば課題となります。COMPLETE lineは、このタスクに保護等級IP67の汎用ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場での供給と保護
現場での安全な通信
システムの構造や機能によっては、制御盤の外部でも通信用の機器や部品を使用する必要がある場合があります。COMPLETE lineは、非常に幅広いアプリケーションに対応する調整されたソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場での安全な通信
信号伝送
工作機械では、現場で多くのセンサやアクチュエータ、そしてそれらの接続部がむき出しの状態で設置されています。COMPLETE lineは、これらのコンポーネントを現場で柔軟に、モジュール化し、効率的に接続するためのソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
信号伝送
現場の接続性
工作機械には、さまざまな接続テクノロジのソリューションが使われています。制御盤から現場まで、COMPLETE lineは堅牢性、柔軟性、使いやすさが特長の革新的な製品を提供します。
詳細をご覧ください
現場の接続性
工作機械
私たちは強力なパートナーです

フエニックス・コンタクトは工作機械業界と密接な繋がりがあります。そのため、お客様の課題に精通しています。当社の社内工作機械部門は従業員180名で、世界中のあらゆる開発事業体や製造事業体をサポートしています。工作機械向けの製品およびサービスの包括的な製品ラインアップを提供し、御社の競争力に大きく貢献します。

詳細をご覧ください
制御盤のある機械のところに立つ電気設計者