ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械における産業用ネットワーキングとセキュリティ

フエニックス・コンタクトは、さらなるリアルタイム、無線、セキュリティ、信頼性を提供します。COMPLETE lineシリーズの製品によりイーサネットの利用が簡単になり、産業用イーサネットをオートメーションインフラに簡単に統合することができます。当社はオートメーションと産業用イーサネットネットワークの長年の経験により、お客様の期待と要件を理解しています。

産業用ネットワーキングおよびセキュリティ

COMPLETE lineシリーズの製品を使用して、信頼性が高く安全な通信を設定します。

産業用ネットワーキングおよびセキュリティの機能領域
安全な通信
mGuardセキュリティルーターを使用して、人やマルウェアによる不正アクセスからネットワークを保護します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティ
安全な通信
機器用通信
シリアルデバイスサーバおよびゲートウェイにより、従来のシリアル機器とフィールドバスを最新のイーサネットネットワークに簡単に組み込むことができます。
デバイスサーバとゲートウェイ
機器用通信
リモート通信
効率的なリモートメンテナンスや遠隔制御技術用の継続的なデータ伝送から、自動早期警報メッセージに至るまで。
産業用無線機器
リモート通信
スイッチ
イーサネットスイッチにより、信頼性が高く効率的なデータ交換が実現されます。フエニックス・コンタクトの製品は、ギガビット伝送速度や柔軟な設置オプションを備えたコンパクトな設計を特長としています。
産業用イーサネットスイッチ
スイッチ
接続性
「接続性」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
接続性
リモート通信
効率的なリモートメンテナンスや遠隔制御技術用の継続的なデータ伝送から、自動早期警報メッセージに至るまで。
産業用無線機器
リモート通信
通信インフラ
フエニックス・コンタクトの産業用PoE機器を使用すると、電源とデータを同じイーサネットケーブルで伝送することができます。
産業用通信
 通信インフラ
IT向けサージ保護
DATATRAB DTは、最大10ギガビットイーサネットまでの高速ネットワーク、RS-485インターフェースを備えたネットワーク、アナログとデジタルの通信インターフェースなど、多くのアプリケーションを保護します。
IT向けサージ保護
IT向けサージ保護

mGuard製品ラインアップは、外部の攻撃からオートメーションソリューションを保護します。イーサネットインフラコンポーネントは、産業環境における信頼性の高い通信を保証します。ゲートウェイを使用すると、内蔵のイーサネットインターフェースを備えていない機器をネットワークに統合することができます。既存のケーブルネットワークまたはインターネット経由での長距離間の信頼性の高い通信用ソリューションにより、製品ラインアップがすべて揃います。さらに、通信技術向けに最適化されたサージ保護は、ネットワークの最大限の可用性を保証します。