工作機械の接続テクノロジ

COMPLETE lineシリーズのユニークな端子台システムCLIPLINE completeを使用すると、接続方式を自由に選択することができます。この汎用性により、世界中のどこでもさまざまな需要や要件に柔軟に対応することができます。すべての接続テクノロジを、同じアクセサリを使用して自由に組み合わせることができます。

接続性

COMPLETE line製品のラインアップは、制御盤内のすべての機器に対する信頼性の高い電気接続を保証します。

接続性の機能領域
電源の信頼性
「電源の信頼性」機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
電源の信頼性
負荷切替
「負荷切替」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
負荷切替
信号処理
「信号処理」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
 信号処理
制御
「制御」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
制御
大電流用端子台
大電流用端子台PTPOWERは、断面積の大きい電線の配線にすばやく簡単な接続オプションを提供します。
大電流用端子台
あらゆる接続方式に対応する端子台
フエニックス・コンタクトのユニークな端子台システムを使用すると、接続方式を自由に選択することができます。
あらゆる接続方式に対応する端子台
モータ用端子台
シンプルなモータ接続には、定格接続断面積2.5 mm²~4 mm²の4段端子台を使用します。
端子台
モータ用端子台
ヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタHEAVYCONで、過酷な条件下でも、信号、データ、電源を確実に伝送します。
ヘビーデューティコネクタ
ヘビーデューティコネクタ
マーシャリング用端子台と電位分岐
コンパクトなPTRVマーシャリング用端子台は、オートメーションのアプリケーションの信号系を明確に配置して配線します。
マーシャリング用多段式端子台
マーシャリング用端子台と電位分岐
断路端子台と断路ナイフ端子台
フエニックス・コンタクトは、最大電流容量31 A、最大定格電圧1,000 Vの断路端子台と断路ナイフ端子台を提供します。
断路端子台と断路ナイフ端子台
断路端子台と断路ナイフ端子台
センサ/アクチュエータ用端子台
したがって、コンパクトなPTIO端子台には、センサとアクチュエータを簡単で明確に配線することができるというメリットがあります。
端子台
センサ/アクチュエータ用端子台

例 1
高性能の大電流用端子台は、電源供給に最適です。
例 2
多用途の分岐ブロックからコンパクトな貫通端子台まで、COMPLETE lineはあらゆるアプリケーションに適した電源分岐ソリューションを備えています。
例 3
省スペースのモータ用端子台を使用して、現場作業で負荷をコンパクトに接続することができます。さらに、カスタマイズ可能なパネル貫通により、柔軟な外部インターフェースが構築されます。
例 4
マーシャリング用端子台は、主に信号伝送の分野で使用されます。ここでは、適切な断路端子台と断路ナイフ端子台が、必要な安全性を確保します。
例 5
特別なセンサ/アクチュエータ用端子台は、特に省スペースのセンサやアクチュエータの配線に最適です。