工作機械における制御

ビジネスや技術システムのデジタル化、ネットワーキング、グローバリゼーションにより、新しい市場要件が発生しています。未来志向のオートメーションシステムのメーカーは、現代のIoTアプリケーションの基準を満たす機能を顧客に提供する準備を整える必要があります。このために、COMPLETE lineは未来志向型のPLC、I/O機器、PLCソフトウェアをお客様に提供します。

制御

COMPLETE lineシステムの製品を使用すると、さまざまなアプリケーションのご要望や周辺条件に合わせて調整された幅広い制御コンセプトを実装することができます。

制御コンセプト
モジュール拡張用コントローラ
PLCnext Control機器は、オープンなPLCnext Technologyのオートメーションプラットフォーム向けの最初のPLCです。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトの実装を可能にします。
モジュール拡張用コントローラ
モジュール型オートメーションシステム
コントローラ、バスカプラ、I/Oモジュール―フエニックス・コンタクトは、あらゆる要件に対応するモジュール型設計のオートメーションシステムを提供します。
モジュール型オートメーションシステム
制御レベル
高性能コントローラを使用することで、安全性や可用性に高い要求を課すオートメーションアプリケーションを実装することができるようになります。高い安全性レベルが要求されるPLCnext Technologyを使用するアプリケーションの場合、SIL 3までのセーフティコントローラを選択して安全を確保します。
制御レベル
プログラマブルロジックリレーシステム
PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール市場で初めて、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトなシステム1つでI/O信号を切り替えて制御することができるようになります。
ロジックモジュール
プログラマブルロジックリレーシステム
プログラマブルロジックリレーシステム
PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール市場で初めて、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトなシステム1つでI/O信号を切り替えて制御することができるようになります。
ロジックモジュール
プログラマブルロジックリレーシステム
信号処理
「信号処理」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
信号処理
産業用ネットワークおよびセキュリティ
「産業用ネットワークおよびセキュリティ」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
産業用ネットワークおよびセキュリティ
モジュール拡張用コントローラ
PLCnext Control機器は、オープンなPLCnext Technologyのオートメーションプラットフォーム向けの最初のPLCです。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトの実装を可能にします。
モジュール拡張用コントローラ
システム配線
フエニックス・コンタクトのシステム配線ソリューションを使用することで、オートメーションシステムの個々の部品の配線作業を軽減します。
制御装置専用配線システム
システム配線
HMI
現場で操作するモバイルタブレットPCから大規模なオートメーションシステムで使用する複雑な表示コンセプトまで―COMPLETE lineがアプリケーションに適したソリューションを提供します。
HMIとIPC
HMI
コントローラおよびI/O
お客様のシステムに対応するプロフェッショナルオートメーション:フエニックス・コンタクトは常に、適切なPLC、I/O機器、PLCソフトウェアを提供します。
PLC(コントローラ)とI/O

例1
分散型制御コンセプトは、包括的なAxioline製品ラインアップで実装することができます。
例2
操作や表示に関する作業は、産業用PCによってコンパクトな方法で処理することも、HMIに外部委託することもできます。それほど複雑ではないアプリケーションの場合、PLCロジックはプラグインI/Oとコントローラを最小限のスペースで組み合わせます。
例3
コンパクトなシステム配線を利用することで、コントローラとフィールド間の配線作業を最小限に抑えます。
例4
中央制御コンセプトでは、コントローラとI/Oを制御盤内に直接並べて配置することができます。