ロジックモジュール―非常にコンパクトな制御とスイッチング

プログラマブルロジックモジュール/制御リレー

PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール(または制御リレー)で市場初、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトな単一のシステムでI/O信号を切り替えて制御することができるということです。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュラ型構造により、幅広いアプリケーションが可能になります。

Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - コントローラ
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - コントローラ
1452919

Modbus/RTU通信用RS-485接続付きPLC logicベーシックモジュール、I/O 16点、デジタルまたはアナログPLC-INTERFACE端子台8点にプラグイン接続、I/O 48点に拡張可能、リアルタイムクロック、マイクロUSBメスコネクタ、メモリモジュールとBluetoothアダプタを収容、Push-in式接続

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - コントローラ
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - コントローラ
2907446

PLC logicベースモジュール、Generation 2、16点のI/O付き、デジタルまたはアナログPLC-INTERFACE端子台8点へのプラグイン接続用、48点のI/Oまで拡張可能、リアルタイムクロック、マイクロUSBメスコネクタ、メモリモジュールとBluetoothアダプタを収容、Push-in式接続

ロジックモジュール:システムの一覧

ロジックモジュール:ロジックリレーシステムの部品

ロジックモジュール:ロジックリレーシステムの部品

モジュールの選択肢が広く、システムを柔軟に拡張することができます。基本モジュール以外にもより複雑なタスクを実行する拡張モジュールがあります。それぞれのロジックモジュールに8台のPLC-INTERFACE端子台を自由に選んで接続することができます。基本モジュール1台と拡張モジュール2台で最大48のI/O信号を収集して切り替えることができます。

1. 基本モジュール
PLCロジックは全体幅わずか50 mmの基本モジュール1台で16のI/O信号を処理します。

2. 拡張モジュール
基本モジュールと拡張モジュールを組込みのコネクタで接続し、工具は必要ありません。

3. メモリモジュール
プログラムを保存、または他の機器に簡単にコピーすることができます。

4. リレーモジュールおよびアナログモジュール
幅広いリレーモジュールおよびアナログモジュールのモジュール型設計でチャネル固有の組立てが可能です。

5. PLCロジックアプリ
iOSおよびAndroidアプリからパラメータをすばやく簡単に調整して監視します。アプリと対応するBluetoothアダプタにより、プロセスデータにすばやく無線でアクセスできます。

制御リレーの特長

  • プラグインスイッチング部品で高可用性
  • 柔軟な組合せ:アプリケーションの要件に応じて、各チャネルを入力または出力としてリレーまたはアナログモジュールを用いて個別に組み立てます
  • Push-in式接続テクノロジとセンサ/アクチュエータ配線の特殊仕様により、効率的な配線
  • 分かりやすいソフトウェアで、プロジェクトを簡単に実行
  • BluetoothアダプタとPLCロジックアプリを用いてワイヤレス操作と監視
  • プログラマブルロジックリレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です。
リモートリレーシステム – DINレールに取り付けられたPLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイとネットワークのロゴ

ネットワーク接続機能付きのリモートリレーシステム チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向け分散型ソリューション

PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ:最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーション向けのモジュール型リモートリレーシステム。マルチプロトコル接続により、リレーをネットワークに柔軟に統合できます。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。