シールド対応のアッセンブリ済み丸ケーブル; コントローラ: PLCロジック(DINレールコネクタ経由で接続); 接続 1: COMBICONコネクタ (1x 3-極); 接続 2: COMBICONコネクタ (1x 5-極); ケーブル長: 0.3 m
プログラマブルロジックモジュール/制御リレー
PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール(または制御リレー)で市場初、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトな単一のシステムでI/O信号を切り替えて制御することができるということです。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュラ型構造により、幅広いアプリケーションが可能になります。
PLC-V8R...またはPLC-V8C...による入力機能用PLC-INTERFACE、Push-in接続方式およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーを接続、DINレールに取付け、1a接点、入力:230 V AC/220 V DC
Pt 100/Pt 1000温度変換器、PLC-V8R...またはPLC-V8C...用、1チャネル、シグナルタイプ(Pt 100、Pt 1000)はDIPスイッチで設定可能、Push-in接続方式
PLCロジックスターターキット3、構成内容:プラグインスタンドアロンロジックモジュール(SAM 2)、プッシュイン式リレー出力端子台8点(AC/DC 250 V、最大6 A)、マイクロUSBプログラミングケーブル
ロジックモジュール:システムの一覧
ロジックモジュール:ロジックリレーシステムの部品
モジュールの選択肢が広く、システムを柔軟に拡張することができます。基本モジュール以外にもより複雑なタスクを実行する拡張モジュールがあります。それぞれのロジックモジュールに8台のPLC-INTERFACE端子台を自由に選んで接続することができます。基本モジュール1台と拡張モジュール2台で最大48のI/O信号を収集して切り替えることができます。
1. 基本モジュール
PLCロジックは全体幅わずか50 mmの基本モジュール1台で16のI/O信号を処理します。
2. 拡張モジュール
基本モジュールと拡張モジュールを組込みのコネクタで接続し、工具は必要ありません。
3. メモリモジュール
プログラムを保存、または他の機器に簡単にコピーすることができます。
4. リレーモジュールおよびアナログモジュール
幅広いリレーモジュールおよびアナログモジュールのモジュール型設計でチャネル固有の組立てが可能です。
5. PLCロジックアプリ
iOSおよびAndroidアプリからパラメータをすばやく簡単に調整して監視します。アプリと対応するBluetoothアダプタにより、プロセスデータにすばやく無線でアクセスできます。
制御リレーの特長
- プラグインスイッチング部品で高可用性
- 柔軟な組合せ:アプリケーションの要件に応じて、各チャネルを入力または出力としてリレーまたはアナログモジュールを用いて個別に組み立てます
- Push-in式接続テクノロジとセンサ/アクチュエータ配線の特殊仕様により、効率的な配線
- 分かりやすいソフトウェアで、プロジェクトを簡単に実行
- BluetoothアダプタとPLCロジックアプリを用いてワイヤレス操作と監視
- プログラマブルロジックリレーシステムは、COMPLETE lineシステムの一部です。
ネットワーク接続機能付きのリモートリレーシステム チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向け分散型ソリューション
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ:最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーション向けのモジュール型リモートリレーシステム。マルチプロトコル接続により、リレーをネットワークに柔軟に統合できます。一般的な制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的な統合のメリットが得られます。