ベースモジュール、8点のI/O付きマルチプロトコル接続(PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP)、デジタルまたはアナログPLC-INTERFACE端子台8点へのプラグイン接続用、最大56点のI/Oまで拡張可能。ATEX/IECEx(Zone 2)および防爆エリアClass I、Zone 2(Div. 2)準拠で認証済み。
ネットワーク接続機能付きのモジュール型リモートリレーシステム
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ:このモジュール型リモートリレーシステムは、最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーションをサポートします。リレーを簡単にネットワークに統合することができます。実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的に分かるコンフィグレーションのメリットをご活用いただけます。分散型制御ボックス用の拡張可能なモジュールは最大65%の省スペースを実現し、従来型のリモートI/Oソリューションに対する費用対効果の高い追加製品となります。
16点のI/O付き拡張モジュール、PLC-V8R.../BMベースモジュールを拡張するためのPLC-Interface端子台8点へのプラグイン接続用(1つのベースモジュールあたり最大3個の拡張モジュール)。ATEX/IECEx(Zone 2)および防爆エリアClass I、Zone 2(Div. 2)準拠で認証済み。
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイスターターキット、構成内容:2 x RJ45接続付きプラグイン基本モジュールPLC-V8R/ETH-MP/BM、マルチプロトコル接続(PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP)、Push-in接続式リレー出力端子x 4、Push-in接続式リレー入力端子x 4
PLC-V8R...またはPLC-V8C...による入力機能用PLC-INTERFACE、Push-in接続方式およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーを接続、DINレールに取付け、1a接点、入力:24 V DC
アナログ入力モジュール、PLC-V8R...またはPLC-V8C...用、1チャネル、シグナルタイプ(4 mA~20 mA、0 mA~20 mA、0 V~10 V、2 V~10 V)はDIPスイッチで設定可能、Push-in接続方式
アナログ出力モジュール、PLC-V8R...またはPLC-V8C...用、1チャネル、シグナルタイプ(4 mA~20 mA、0 mA~20 mA、0 V~10 V、2 V~10 V)はDIPスイッチで設定可能、Push-in接続方式
PLC-V8R...またはPLC-V8C...による入力機能用PLC-INTERFACE、Push-in接続方式およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーを接続、DINレールに取付け、1a接点、入力:120 V AC/110 V DC
PLC-V8R...またはPLC-V8C...による入力機能用PLC-INTERFACE、Push-in接続方式およびプラグインミニチュアソリッドステートリレーを接続、DINレールに取付け、1a接点、入力:230 V AC/220 V DC
Pt 100/Pt 1000温度変換器、PLC-V8R...またはPLC-V8C...用、1チャネル、シグナルタイプ(Pt 100、Pt 1000)はDIPスイッチで設定可能、Push-in接続方式
特長
- 分散型制御ボックスにおける、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向けの柔軟なチャネルコンフィグレーション(DI、DO、AI、AO、Ex、Temp.)とコンパクトなデザイン
- 高性能チップセット(PROFINETクラスCおよびS2冗長性)による革新的なネットワークモジュールで複数プロトコル接続が可能
- 実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、制御レベルへすばやく直感的に統合可能
- ファームウェアアップデートにより、新たな機能と最適な性能を利用可能
- チャネルの最大数:別売の拡張モジュールにより、個別にコンフィグレーション可能なチャネル最大56個
- リレーシステムPLC-INTERFACEとシステム互換性があるため、既存システムにおいて簡単に機能拡張が可能
将来に対応:リモートリレーシステムの概要
システム比較:カップリングリレーの分散型接続
システム比較
リモートリレーシステムと比較したバスカプラとI/Oカードによる従来型のソリューション
産業オートメーションにおける課題は、さまざまな信号を小型分散型制御盤に統合し、産業用イーサネット経由で上位のコントローラに接続しなければならないことです。I/Oの数が少ない、あるいは複雑性の低いアプリケーションでも、多くの企業は現在高性能なリモートI/O機器を使用しています。
当社はこうした要件に個別に対応したコスト効率の良いソリューションを提供します。適用可能なリモートリレーシステムは、新規のデザインでも既存のPLC-INTERFACEリレーシステムの拡張でも、費用対効果の高い省スペースな実装を可能にします。お客様の信号処理の効率を向上し将来に備える上で、当社の専門知識をご活用ください。
1つのリモートリレーシステムですべての標準アプリケーションに対応
産業用環境におけるリモートリレーシステム付きの分散型制御ボックス
従来型のカップリングリレーとアナログI/Oおよび温度入力
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイを使用すると、分散型アプリケーションの最適化を実現することができます。当社のリモートリレーシステムはデジタル信号とアナログ信号を処理し、正確な温度とアナログ値を10ビットの解像度(0~1,000の範囲)で記録・処理します。当社のPLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイで、シンプルなアプリケーション向けのオートメーションの未来を体験しましょう。
特長の概要:
- 多目的な信号処理:デジタルIN/OUT(カップリングリレーとして)およびアナログIN/OUTに対応
- 正確なアナログ値処理:正確な測定のための10ビット解像度
- 省スペース:必要なスペースを最大65%削減
- 複雑さの軽減:システムアーキテクチャが簡素化、配線時間も短縮
- 個別チャネル割当て:アプリケーションに高い柔軟度を提供
PLC-INTERFACE:お使いのアプリケーション向けのリレーシステム PLC-INTERFACEのさまざまな特長をご覧ください
制御盤およびフィールド設置用のリモートI/O機器Axiolineシリーズ
制御盤およびフィールド設置用リモートI/O機器
幅広い制御盤用リモートI/O機器の中から特に高速データ通信にも対応するモジュールを選択します。例えば、当社のPROFIsafeモジュールを使用して、またはセーフティコントローラは使用せずにSafetyBridge Technologyを使用しても、セーフティアプリケーションを実現することができます。当社のI/O機器は、フエニックス・コンタクトのすべてのプログラマブルロジックコントローラと完全に組合せ可能です。
制御盤のない分散型オートメーションでは、高機能なブロック設計や厳しい産業環境向けの非常に堅牢な設計のI/Oモジュールを使用することができます。デジタルI/O機器を、IO-Linkマスタおよび対応するIO-Link機器と共に使用して、ご使用のアプリケーションの機能範囲を拡張することができます。