PLC-INTERFACE

持続可能な未来に向けたリレー – 舞台裏の様子。
PLC-INTERFACEリレーの製造の様子
リードフレーム技術を搭載したPLC-INTERFACEリレーについての知見

PLC-INTERFACEリレーのリードフレームによる内部作業

狭い場所でも信号を確実に切り替えます ​

フエニックス・コンタクトのリレーシステムは、コントローラとシステムI/O機器の間の高性能で信頼性の高いインターフェースを形成します。PLC-INTERFACEリレーシリーズのリードフレーム技術は、信号の切替え、絶縁、増幅を確実に行うための堅固な基盤を提供します。さらに、電子機械式リレーとソリッドステートリレーが使用されています。この組合せは、数百万回のスイッチング動作と多数のアプリケーションやリレー切替えで日々証明されています。

品質はフエニックス・コンタクトの最優先事項です。このため、些細なことでも当社にとっては重要な意味を持ちます。当社では、プラスチックや金属部品の自社製造工場にて、高品質なコンポーネントの基礎となる部品を製造しています。製品はプロセスにおいて全数検査を受けます。革新的な製品のアイデアが設計・開発部門で継続的に実施されることを確実にするため、現在でも専門知識や社内スキルをさらに向上しています。

PLC-INTERFACE – スマートな多様性

インタラクティブイメージマップ:PLC-INTERFACE:アクセサリ付き製品概要
リードフレーム技術
PLC-INTERFACEリレーシリーズのリードフレーム技術は、信号の切替え、絶縁、増幅を確実に行うための堅固な基盤を提供します:圧入式コンポーネントにより、耐振動性を確実に向上させています。最適化された熱管理により、電子部品の寿命を延長します。簡単に分離可能な材料やプラグ式リレーで、持続可能性を実現しています。
リードフレーム技術
VARIOFACE PLC-V8アダプタ
システム配線用アダプタでリレーモジュールとコントローラをすばやく簡単に、エラーフリーで接続することができます。
VARIOFACE PLC-V8アダプタ
総合アクセサリ
PLCリレーモジュールにはカラーコーディング付きの絶縁プラグインブリッジがあり、配線時間を最大70%短縮できます。全体幅6.2 mmのヒューズアダプタにより、DINレール上で追加スペース不要でチャネルごとのヒューズが可能です。
総合アクセサリ
プログラマブルロジックリレーシステムPLC logic
非常にコンパクトで柔軟なシステムで、I/O信号を切り替えて制御します。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュール構造であるため、幅広いアプリケーションオプションが可能です。
プログラマブルロジックリレーシステムPLC logic
PLC logic – プログラミングとコンフィグレーション
対応するBluetoothアダプタにより、アプリからパラメータを簡単に調整して柔軟に監視します。LOGIC+はプロジェクトをすばやく実行できる分かりやすいソフトウェアです。RS-485(Modbus/RTU)経由で、PLC logicを上位制御システムに統合します。
PLC logic – プログラミングとコンフィグレーション
あらゆるアプリケーションに対応するバージョン
電気機械式半導体リレー、ハイブリッドリレー、強制ガイド付接点、Zone 2アプリケーション(Ex)用リレー、多機能タイマリレー、アナログI/Oモジュール、Pt 100/Pt 1000温度変換器、DCモータ用リレー、手動操作
あらゆるアプリケーションに対応するバージョン

1997年、フエニックス・コンタクトは、その情熱、イノベーション、パイオニア精神によって、リレーテクノロジにおける金字塔を打ち立てました:全体幅6.2 mmのフェニックス・コンタクトのリレーモジュールに、リードフレーム技術が初めて搭載されたのです。これは現在でも、市場で唯一の存在です。

Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice President(Interface Components担当)
Carsten Thörner、フエニックス・コンタクトInterface Components担当Vice President

持続可能な未来のための開閉機器

PLC-INTERFACEを活用するエネルギー、産業、インフラ、モビリティのAll Electric Society(AES)分野

Empowering the All Electric Society 持続可能な未来のためのリレーモジュール

完全自動化された製造現場の舞台裏を一緒に覗いてみましょう。新たな視点で、革新的なパイオニア精神を体験してください。一緒に世界規模のアプリケーションに注目し、将来を垣間見てみましょう。Power-to-X、セクターカップリング、再生エネルギー、産業用オートメーション、インフラ、ビルディングオートメーションなど、PLC-INTERFACEはAll Electric Societyにおけるあらゆる分野の未来型のテクノロジをサポートしています。そしてもちろん、サステナビリティにも常に注力して取り組んでいます。

未来のビジョンである「All Electric Society」では、生活や仕事のあらゆる分野において必要となる電力、信号、データの伝送や交換が包括的なインフラによって確保されます。分野にまたがるこの包括的なシステムにおいて、電化機器および電化システムの安全で円滑な動作を確保するためには信頼性の高いスイッチング動作が非常に重要です。

インフォグラフィック PLC-INTERFACEリレー

PLC-INTERFACEのすべての側面

イノベーションの推進役とその特徴
当社はあらゆるアプリケーションに対応する包括的な製品や高度な機能を活用し、エンジニアリングの専門知識を持つお客様に信頼いただけるパートナー、イノベーションの推進役でありたいと考えます。

テクノロジ
当社のリレーモジュールを使用すると、省スペースで取扱いも簡単、かつ工具不要の配線を特徴とする電子式バージョンや標準バージョンなど幅広いラインナップによる革新的なテクノロジを活用していただけます。

アプリケーション
PLC-INTERFACEを使用すると、革新的なテクノロジによって法的および技術的な要件を安全に満たせるという確信が得られます。

サステナビリティ
PLC-INTERFACEリレーのライフサイクル全体を通じて、サステナビリティは非常に重要な要素です。梱包の削減、交換可能なリレーの使用、カーボンフットプリントの透明性の確保、最適なリサイクルを実現するための簡単に分離可能な材料の使用。

未来に対応
すべての分野や業界における電化の流れを活用し、デジタル化、カーボンニュートラルなエネルギー、Power-to-Xなどの将来に向けた重要なトピックにおいて、貴社の頼れるパートナーとなります。