PLC-INTERFACEの機能とイノベーション 1997年以来継続するパイオニア精神、イノベーション、そして情熱。

製造中のPLC-INTERFACEリードフレーム
全体幅6.2 mmまたは14 mmのPLC-INTERFACEリレー

パイオニア精神、イノベーション、そして情熱が詰まった魅力的なリレーの物語

フエニックス・コンタクトは25年以上にわたってお客様のために最新技術を採用した革新的なリレーを開発し、産業用インターフェースカップリングリレーモジュールの市場を形成し、標準を確立してきました。

PLC-INTERFACEリレーシステムは、コントローラとシステムI/O機器間の高性能インターフェースです。当社は1997年以降ずっと、非常にコンパクトなプラグインリレーやソリッドステートリレーを幅広いラインアップで提供してきました。

製品シリーズはこれまでもこれからも、継続的に追加されます。また、アプリケーションに適した幅広いアクセサリやシステム配線用ソリューションも用意されています。

PLC-INTERFACEリレー用機能アイコン付きインフォグラフィック

製品の特長の一覧

25年以上にわたる経験、イノベーション、専門技術を活用:製品の選択からお客様のシステムにおける安全で信頼性の高い動作に至るまで、お客様の業務を可能な限り簡単にしたいと願っています。

  • あらゆるアプリケーションに対応するリレーのバージョン

  • ExバージョンおよびExとSILのコンサルティングの専門知識

  • 取扱いが簡単で幅広いアクセサリが利用可能

  • 世界的認証

  • 製造とエンジニアリングに関する専門知識

  • 1997年以来継続するリレーのイノベーション

  • 制御盤設計を簡単にするclipx ENGINEER

  • 利用を簡単にする製品のデジタルデータ

PLC-INTERFACE – スマートな多様性

インタラクティブイメージマップ:PLC-INTERFACE:アクセサリ付き製品概要
リードフレーム技術
PLC-INTERFACEリレーシリーズのリードフレーム技術は、信号の切替え、絶縁、増幅を確実に行うための堅固な基盤を提供します:圧入式コンポーネントにより、耐振動性を確実に向上させています。最適化された熱管理により、電子部品の寿命を延長します。簡単に分離可能な材料やプラグ式リレーで、持続可能性を実現しています。
リードフレーム技術
VARIOFACE PLC-V8アダプタ
システム配線用アダプタでリレーモジュールとコントローラをすばやく簡単に、エラーフリーで接続することができます。
VARIOFACE PLC-V8アダプタ
総合アクセサリ
PLCリレーモジュールにはカラーコーディング付きの絶縁プラグインブリッジがあり、配線時間を最大70%短縮できます。全体幅6.2 mmのヒューズアダプタにより、DINレール上で追加スペース不要でチャネルごとのヒューズが可能です。
総合アクセサリ
プログラマブルロジックリレーシステムPLC logic
非常にコンパクトで柔軟なシステムで、I/O信号を切り替えて制御します。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュール構造であるため、幅広いアプリケーションオプションが可能です。
プログラマブルロジックリレーシステムPLC logic
PLC logic – プログラミングとコンフィグレーション
対応するBluetoothアダプタにより、アプリからパラメータを簡単に調整して柔軟に監視します。LOGIC+はプロジェクトをすばやく実行できる分かりやすいソフトウェアです。RS-485(Modbus/RTU)経由で、PLC logicを上位制御システムに統合します。
PLC logic – プログラミングとコンフィグレーション
あらゆるアプリケーションに対応するバージョン
電気機械式半導体リレー、ハイブリッドリレー、強制ガイド付接点、Zone 2アプリケーション(Ex)用リレー、多機能タイマリレー、アナログI/Oモジュール、Pt 100/Pt 1000温度変換器、DCモータ用リレー、手動操作
あらゆるアプリケーションに対応するバージョン

持続可能な未来のための開閉機器