アプリケーション 当社リレー用の幅広いアプリケーションをご覧ください。

PLC-INTERFACEロゴの付いた風力発電機にいるサービス要員

ご連絡ください – 世界中どこからでも

全世界にある50以上の販売会社と、30以上の代理店が、現地でサービスを提供しています。あなたのアプリケーションへの個別のアドバイス、迅速でタイムリーな納品、最適かつ高品質のリレーモジュールをご利用いただけます。エンジニアリングと製造における専門知識と高度な垂直統合により、お客様の品質要件を満たす製品をお届けすることをお約束します。またご購入後も、幅広いアフターサービスでサポートします。

切り替えるべきものは常に存在します 世界中で使用されているリレーを確認

インタラクティブイメージマップ:PLC-INTERFACEアプリケーションの場所、および風力、造船、工作機械、物流、給水および廃水、プロセス産業、インフラの例
鉄道テクノロジ
鉄道アプリケーション向けソリッドステートリレーモジュールとリレー ▪ DIN EN 50155に準拠 ▪ EN 61373に準拠のSSR ▪ 最大温度クラスTX
鉄道テクノロジ
造船
DNV承認を取得した非常にコンパクトなリレーモジュール(広範なアクセサリ付き) PLC-INTERFACEのロケーションクラス: ▪ 温度D ▪ 湿度A ▪ 振動B/C ▪ EMC B
造船
再生可能エネルギー
沿岸と海上のアプリケーション用の省スペースなリレーモジュール ▪ ハイブリッドテクノロジによる長寿命 ▪ 半導体とリレーを組み合わせたスムーズなスイッチング
再生可能エネルギー
物流
クロックレートの高い、仕分けおよびブレーキアプリケーション向けのソリッドステートリレーモジュールと省スペースリレー。 ▪ スイッチング電流最大10 A ▪ クロックレート最大300 Hz
物流
プロセス産業
Zone 2アプリケーション用のUL、ATEX、IECEx認証付きの非常にコンパクトなリレーモジュール。長い制御ライン用に干渉耐性を向上させた追加バージョン ▪ スイッチング電流最大10 Aおよび複数の入力電圧 ▪ +70°Cまでの高い周囲温度範囲 ▪ 信号ラインにおける干渉に強い ▪ 明確なスイッチングと信号状態に対する高い復旧電圧 ▪ Push-inおよびねじ接続式リレーモジュール
プロセス産業
工作機械とシステム製造
リレーモジュールなどの特殊タイプを含む幅広い製品ラインアップ。 ▪ 革新的なハイブリッドテクノロジまたはDIN EN 61810-3タイプAに準拠する強制ガイド付接点を介した安全なフィードバック ▪ 機器とシステムの高い可用性
工作機械とシステム製造
インフラ
道路やトンネルの照明システムなどの高突入電流向けリレーモジュール。 ▪ ACおよびDC負荷に対する最大突入電流800 A ▪ 高い周囲温度範囲 ▪ Push-inおよびねじ接続式リレーモジュール
インフラ
上下水道
汎用設計のリレーおよびソリッドステートリレーモジュール。 ▪ 省スペース用の全体幅6.2 mm ▪ リレーの交換に工具が不要なため、高いシステム可用性を確保
上下水道
ビルディング
LEDランプ切り替え用の高突入電流に対応する非常にコンパクトなリレーモジュールとModbus/RTUインターフェースを装備したプログラマブルロジックリレーシステム。 ▪ EN 60335に準拠した試験(ヒートポンプ) ▪ 最大スイッチング電流800 A(ピーク)
ビルディング
Power-to-Xアプリケーション
風力、太陽光、水力を利用したグリーン水素の製造。 Zone 2での使用を承認されたExリレーモジュール用、または長い制御ライン用などの電子バージョンは、最先端システムの実現を支援します。
Power-to-Xアプリケーション
Power-to-X用の洋上アプリケーション

Power-to-Xアプリケーション

電気分解を利用する再生電気エネルギーの生成においては、水素やメタノールなどの液体や気体が発生し、カーボンニュートラルのバッファとして輸送されます。これらはモビリティ分野で合成燃料(e-fuel)として熱生成に使用され、業界全体でも使用されます。必要であれば、熱・電力複合プラントなどにおける電力復旧にも使用することができます。

現代のPower-to-Xアプリケーションでは、インターフェースレベルを介して制御レベルからフィールドレベルまで、信頼性を確保しながら簡単かつ柔軟な信号伝送が行えなければなりません。フィールドレベルから制御レベルの信号経路においてもこれは同じです。

セクターカップリング用のPower-to-Xテクノロジでは、負荷や信号を切り替えるためのリレーは必須主要コンポーネントであり、したがってセクター間のユニバーサル接続において重要な部分を担っています。

PLC-INTERFACE – あらゆるアプリケーションに対応

当社のリレーが世界中で使用される上では、認定試験機関の認証、承認、確認が非常に重要です。PLC-INTERFACEにより、あらゆるアプリケーションで簡単かつ安全な使用が確信できます。現在および将来のアプリケーションで使用する当社の製品ラインアップにおいて、これらの文書を幅広く提供しています。

地域固有の確認

承認

サードパーティー認証

1 EN 50155(鉄道) UL IEC 60947-5-1に準拠したCBレポート
2 EN 50121(鉄道) DNV ATEX指令への適合性確認(IBExU)
3 中国版RoHS IECEx
4 UAE版RoHS UL HazLoc(危険地域)(クラスI、Zone 2)
5 CMIM(モロッコ) CCC
6 UKCA CCC Ex
7 CE KCs
8 EAC 鉄道承認
9 EAC Ex