リモートリレーシステム
ロジックおよび通信モジュール
当社のロジックモジュールと通信モジュールは、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーションにおいてI/O信号の切替えおよび制御を取り扱います。ロジックモジュール市場のロジックリレーシステムPLC logicは、ロジック、インターフェース、フィールドレベルを1つのコンパクトなソリューションに組み合わせています。上位レベルのコントローラに接続する分散型アプリケーション向けには、モジュール型リモートリレーシステムPLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイが、最大56個のI/Oチャネルにより柔軟で省スペースなソリューションを提供します。リレーを簡単にネットワークに統合することができます。
製品カテゴリ
特長
- 分散型制御ボックスにおける、チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向けの柔軟なチャネルコンフィグレーション(DI、DO、AI、AO、Ex、Temp.)とコンパクトなデザイン
- 高性能チップセット(PROFINETクラスCおよびS2冗長性)による革新的なネットワークモジュールで、複数プロトコルの接続が可能
- 実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、制御レベルへすばやく直感的に統合可能
- ロジックおよび通信モジュールのプラグインスイッチング部品で高可用性を実現
- 柔軟な組合せ:アプリケーションの要件に応じて、各チャネルをコンフィグレーション可能
- Push-in式接続テクノロジとセンサまたはアクチュエータ配線の特殊仕様により、効率的な配線
ロジックモジュール リレーモジュールとアナログモジュールに、ロジック機能と直感的に分かるソフトウェアを組み合わせます
PLCロジックリレーシステムは、ロジックモジュール市場で初めて、ロジック、インターフェース、フィールド接続レベルを1つのソリューションに組み合わせたシステムです。つまりコンパクトなシステム1つで、スイッチとI/O信号制御をすることができるようになります。必要に応じてロジックモジュールと対応するリレーやアナログモジュールを組み合わせることができます。モジュール構造により、幅広いアプリケーションが可能になります。
通信モジュール ネットワーク接続付きリモートリレーシステム:チャネル数が少~中規模のシンプルなアプリケーション向け分散型ソリューション
PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイ:このモジュール型リモートリレーシステムは、最大56個のI/Oチャネルでシンプルなアプリケーションをサポートします。リレーを簡単にネットワークに統合することができます。実績のある制御用ソフトウェアと互換性があるため、高い柔軟性と直感的に分かるコンフィグレーションのメリットをご活用いただけます。分散型制御ボックス用の拡張可能なモジュールは最大65%の省スペースを実現し、従来型のリモートI/Oソリューションに対する費用対効果の高い追加製品となります。