PLC-APT-UI-IN - アナログモジュール
2906917

CRAの要件への適合に向けて準備中

アナログ入力モジュール、PLC-V8R...またはPLC-V8C...用、1チャネル、シグナルタイプ(4 mA~20 mA、0 mA~20 mA、0 V~10 V、2 V~10 V)はDIPスイッチで設定可能、Push-in接続方式

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品