PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
拡張モジュール
1487020
16点のI/O付き拡張モジュール、PLC-V8R.../BMベースモジュールを拡張するためのPLC-Interface端子台8点へのプラグイン接続用(1つのベースモジュールあたり最大3個の拡張モジュール)。ATEX/IECEx(Zone 2)および防爆エリアClass I、Zone 2(Div. 2)準拠で認証済み。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| 動作時の注記 | PLC-INTERFACEモジュールに関する異なる技術データ、設置指令、認証については、各製品に記載されていますので、ご確認ください。 |
| ラボでの試験に関する注記 | 環境試験(振動・衝撃):縦置きの非穿孔DINレール、10 cmごとにねじ固定されたDINレール、縦置き・ねじ止め可能なエンドブラケットを含むインライン取付け |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電力消費 | 450 mW (他の入力と出力はアクティブではありません) |
| ≤ 850 mW (他の入力と出力はアクティブではありません) | |
| 2.5 W (IN0~IN7およびリレーアクティブ) | |
| ≤ 4.3 W (IN0~IN7およびリレーアクティブ) | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流 | 16 mA (他の入力と出力はアクティブではありません) |
| ≤ 22 mA (他の入力と出力はアクティブではありません) | |
| 80 mA (IN0~IN7およびリレーアクティブ) | |
| ≤ 130 mA (IN0~IN7およびリレーアクティブ) | |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| デジタル入力 | |
| 入力数 | 8 (アナログ設定x4) |
| 入力内容 | EN 61131-2、タイプ3 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 通常電流消費 | 2.4 mA (チャネルごと、IN0~IN3) |
| 2.8 mA (チャネルごと、IN4~IN7) | |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| プロセスデータ更新 | < 1 ms (ローカルバス非同期) |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| PLC-INTERFACEプラグインコンタクトを介したデジタル入力 | |
| 入力数 | ≤ 8 |
| プロセスデータ更新 | < 1.5 ms (ローカルバス非同期) |
| アナログ入力 | |
| 入力数 | ≤ 4 (IN4、IN5、IN6、およびIN7はアナログとして設定可能) |
| 入力電圧範囲 | 0 V DC ... 10 V DC |
| 温度係数 | ± 0.01 %/K |
| <± 0.06 %/K | |
| 測定誤差 | 1 % (範囲終端値から) |
| <± 3 % (範囲終端値から) | |
| 入力インピーダンス | 図を参照 |
| 解像度 | 10 ビット |
| LSB | 10 mV |
| 許容電圧 | 0 V ... 30 V |
| 導体の長さ | < 10 m |
| 入力フィルター | 初回のご注文 |
| 制限周波数(3 dB) | 150 Hz (このシステムは、静的電圧信号を記録するように設計されています。動的電圧信号では、エイリアシングが発生する可能性があります。) |
| プロセスデータ更新 | ≤ 10 ms (ローカルバス非同期) |
| PLC-INTERFACEプラグインコンタクトを介したアナログ入力 | |
| 入力数 | ≤ 8 |
| プロセスデータ更新 | < 1 s (ローカルバス非同期) |
| PLC-INTERFACEプラグインコンタクトを介したデジタル出力 | |
| 出力数 | ≤ 8 |
| プロセスデータ更新 | < 1 ms (ローカルバス非同期) |
| PLC-INTERFACEプラグインコンタクトを介したアナログ出力 | |
| プロセスデータ更新 | < 500 ms (ローカルバス非同期) |
| COMBICON接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 極数 | 10 |
| 注記 | デバイス電源と8点の入力 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| 他の拡張モジュールへのインターフェース | |
| 接続方法 | 圧接接続 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 4 |
| ローカルバス | |
| 型式 | ローカルバス |
| サイクルタイム (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| サイクルタイム (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| サイクルタイム (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACEプラグインコンタクト | |
| 型式 | PLC-INTERFACEプラグインコンタクト |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 49 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 111 mm |
| 奥行き | 87 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (ケース) | IP20 |
| 保護等級 (接続端子台) | IP20 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 95 % (結露なきこと) |
| 衝撃(動作時) | 15g(11 ms、3軸) (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 5g(5 Hz~150 Hz、3軸) (EN 60068-2-6) |
| 放射干渉 | EN 55016-2-3(住宅地) |
| ノイズイミュニティ (静電気放電対策) | EN 61000-4-2: ±6 kV(接触放電) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV(気中放電) | |
| ノイズイミュニティ (電磁界に対する耐性) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| ノイズイミュニティ (伝導性高周波に対する耐性) | EN 61000-4-6: 10 V |
| ノイズイミュニティ (高速過渡現象(バースト)に対する耐性) | EN 61000-4-4:±2 kVの電源ラインと信号ライン |
| ノイズイミュニティ (サージ電流負荷(サージ)に対する耐性) | EN 61000-4-5:電源ラインにおける0.5 kVの対称電圧 |
| EN 61000-4-5:電源ラインにおける1 kVの非対称電圧 | |
| EN 61000-4-5:信号ラインにおける1 kVの非対称電圧 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| 標準/規則 | DIN EN 61131-2 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け |
| 組立てに関する注意事項 | PLC-INTERFACE端子台 8台に接続可能 |
| 取付け位置 | 水平 |
| アイテム番号 | 1487020 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 90 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 90.3 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.897 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - リレーモジュール 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - リレーモジュール 1328357
-
PLC-BPT- 24DC/21 - リレーソケット 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - リレーソケット 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - リレーソケット 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - リレーソケット 2966061
-
PLC-RSC- 24DC/21 - リレーモジュール 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - リレーモジュール 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - リレーモジュール 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - リレーモジュール 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - リレーモジュール 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - リレーモジュール 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - リレーモジュール 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - リレーモジュール 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - リレーモジュール 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - リレーモジュール 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - リレーモジュール 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - リレーモジュール 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - スイッチ 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - スイッチ 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - リレーモジュール 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - リレーモジュール 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - ソリッドステートリレーモジュール 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - ソリッドステートリレーモジュール 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - ソリッドステートリレーモジュール 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - ソリッドステートリレーモジュール 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - ソリッドステートリレーモジュール 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - ソリッドステートリレーモジュール 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - ソリッドステートリレーモジュール 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - ソリッドステートリレーモジュール 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - ソリッドステートリレーモジュール 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - ソリッドステートリレーモジュール 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - ソリッドステートリレーモジュール 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - ソリッドステートリレーモジュール 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - ソリッドステートリレーモジュール 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - ソリッドステートリレーモジュール 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - フォトカプラ 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - フォトカプラ 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - リレーモジュール 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - リレーモジュール 2909678
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - リレーモジュール 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - ソリッドステートリレーモジュール 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - アナログモジュール 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - アナログモジュール 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - アナログモジュール 2906921