PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
スイッチ
2982236
スイッチ(手動操作)付きPLCインターフェース、「手動、ゼロ、自動」機能用、ねじ式、電源用コンタクトリレーを組込み、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:AC/DC 24 V
製品の詳細
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | パームスイッチ |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.26 W |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V AC/DC |
| 入力電圧範囲 | 19.4 V AC/DC ... 33.6 V AC/DC (20 °C) |
| 定格電圧 (プラグイン電気機械式リレー) | 24 V DC |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| ドライブ(極性) | 極性あり |
| 定格消費電流(UN時) | 11 mA |
| 応答時間 | 6 ms |
| 通常復旧時間 | 15 ms |
| 保護回路 | ブリッジ整流器; ブリッジ整流器 |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| コンタクトタイプ | 電源コンタクト |
| 接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | お問合せください |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V) |
| 短絡電流 | 200 A (条件付き短絡電流) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
| 20 W (約 48 V DC) | |
| 18 W (約 60 V DC) | |
| 23 W (約 110 V DC) | |
| 40 W (約 220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 出力ヒューズ | 4 A gL/gG NEOZED |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (電線接続の際は通常これらの端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります) |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 90 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 船級認証 | |
| 認定 | TAE0000196 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振動 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令に準拠 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2982236 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 38.07 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 39 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.893 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - システム接続 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - システム接続 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - システム接続 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - システム接続 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - 通信モジュール 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - 拡張モジュール 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
幅6.2 mm
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
最大スイッチング電流6 A
フローティングフィードバック
ねじ接続方式およびPush-in接続方式