カップリングリレー
非常にコンパクトなリレーモジュール
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ
FBST 500-PLC GY
-
連続プラグインブリッジ
2966838
連続プラグインブリッジ、 定格電流: 32 A、 長さ: 500 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
電気特性
最大負荷電流
32 A
接続データ
最大負荷電流
32 A
寸法
長さ
500 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度 (UL (Haz. Loc.))
-40 °C ... 70 °C
承認
UL、米国 / カナダ
表示記号
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
販売用データ
アイテム番号
2966838
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK62Z1
GTIN
4017918130657
1個あたりの重量(梱包を含む)
46.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
42.65 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
GL
認証ID: 46016-03 HH
cULus Listed
認証ID: E140324
cULus Listed
認証ID: E140324
cULus Listed
認証ID: E140324
cULus Listed
認証ID: E199827
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
0.179 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX-LB VDE
-
ケーブルカッター
1212527
FBSC
-
保護キャップ
3012325
製品 ヘルプ