CUTFOX-LB VDE - ケーブルカッター
1212527

ケーブルカッター、ラミネート加工のバスバー/溝付きテープ用、50 mm2までの銅およびアルミニウムにも対応、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み

製品の詳細









互換性のある製品


特長

衝突がないためバリなしの切断
永続使用向け特殊工具鋼
調整可能なねじジョイント
VDE試験済み
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル