PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - リレーモジュール
2966320

PLC-INTERFACE、ねじ式ベース端子台PLC-BSC.../SENとマルチレイヤー金めっきコンタクトを接続したプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点、入力電圧:AC 120 V/DC 110 V


製品の詳細









互換性のある製品



特長

最大60 %の時間短縮
モジュール端子台を追加する必要なし
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
リレーモジュール、コイルとコンタクト間をDIN EN 50178準拠による安全絶縁
最大80 %の省スペース
センサはリレーモジュールに直接接続
機能的なプラグインブリッジ