ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械における信号処理

リレーは、そのバージョンに応じて、回路をオンまたはオフにしたり、回路間を切り替える際のさまざまなタスクを実行するインターフェースブロックです。干渉の影響を受けやすいスイッチング機器により、機械とシステムの可用性が損なわれます。COMPLETE lineプログラムの幅広い製品により、現代のシステムコンセプトの要件をすべて満たす、費用対効果の高いソリューションを実現することができます。

信号処理

COMPLETE lineにより、コントローラをフィールドに接続するための安全で信頼性の高いソリューションが提供されます。

信号処理の機能領域
制御
「制御」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
制御
システム配線
フエニックス・コンタクトのシステム配線ソリューションを使用することで、オートメーションシステムの個々のコンポーネントの配線作業を軽減します。
システム配線
非常にコンパクトなリレーモジュール
PLC-INTERFACEリレーシステムは、コントローラとシステムI/O機器間の高性能インターフェースであり、超薄型のプラグインリレーやソリッドステートリレー、さらにアクセサリの全製品ラインアップを取り揃えています。
非常にコンパクトなリレーモジュール
制御
「制御」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
制御
機能安全と防爆を備えた信号変換器
MACX Analog信号変換器は、安全で干渉がないアナログおよびデジタル信号処理の幅広いソリューションを提供します。
機能安全と防爆を備えた信号変換器
計測制御テクノロジ用サージ保護
全体幅3.5 mmからご利用いただけるTERMITRAB completeは、計測制御テクノロジの世界最薄型サージ保護ソリューションです。
計測制御テクノロジ用サージ保護
バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器
MINI Analog Proは、プラグイン接続テクノロジによる初めての6 mm信号変換器シリーズです。接続ポイントは簡単に確認ができて利用しやすく、動作中に電流測定ができるため、作業がより簡単になります。
バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器
機能安全と防爆を備えた信号変換器
MACX Analog信号変換器は、安全で干渉がないアナログおよびデジタル信号処理の幅広いソリューションを提供します。
機能安全と防爆を備えた信号変換器
接続性
「接続性」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
接続性

例1
システム配線により、組立済みで試験済みのケーブルを使用して、コントローラとフィールド間のケーブル配線作業を最小限に抑えます。デジタルI/O信号処理は、幅がわずか6 mmの薄型リレーモジュールによって実行されます。
例2
コンバータおよび信号変換器の幅広い製品ラインアップは、エラーのないアナログ信号の伝送用にご利用いただけます。
例3
計測制御アプリケーション用に特別に開発されたサージ保護モジュールは、過酷な条件でも可用性を保証します。バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器は、産業ネットワークでフィールド信号を安全に伝送します。