ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械における負荷の切替え

電気モータは、動作を制御するためのさまざまな産業アプリケーションに使用されています。モータは、従来の機械的保護回路を利用して、頻繁に始動・逆転されます。しかし、これには大きなスペースと多くの配線作業が必要になり、サービス寿命が限られています。重要なモータやプロセスデータを収集するには、複雑なセンサテクノロジがしばしば必要となります。

負荷切替

COMPLETE lineシステムは、負荷の切替えと監視のための高品質なソリューションを提供します。

負荷切替の機能領域
機能安全
「機能安全」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
機能安全
制御
「制御」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
制御
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
「産業用ネットワーキングおよびセキュリティ」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
モータスタータ
コンパクトなスタンドアロン型、モジュール型、およびネットワーク対応型のハイブリッドモータスタータでモータを安全で確実に切り替えます。
ハイブリッドモータスタータ
モータスタータ
機械マネージャー
電子モータおよび機械の管理では、正確なエネルギー測定と、モータや機械、他の三相負荷の重要なパラメータの表示および監視を同時に行っています。
機械マネージャー
モータマネージャー
モータマネージャーを使用すると、システム全体のあらゆる重要な負荷状態を検出し、最新の有効電力監視機能のメリットを活用することができます。
モータマネージャー

例1
コンパクトで実質的に摩耗のないモータスタータは、電気機械式バージョンよりもはるかに長い耐用年数にわたって負荷を切り替えることができます。さらに、それらはセーフティコンセプトや通信ネットワークに統合することができます。モータやその他の負荷を確実かつ安全に切り替えます。
例2
この高度なテクノロジにより、パフォーマンスデータの取得も可能になります。ここでは、過負荷状態と不足負荷状態を検出する機能により、予防保守と負荷への機械的損傷の回避が可能になります。
例3
機械マネージャーは、強力な負荷を確実に監視し、主要なパラメータを上位ネットワークに伝送します。