ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械の機能安全

デジタル工場内のすべてのユニットをネットワーク化するには、プロセスに対する総合的なアプローチが必要であり、これには機能安全性も求められます。当社は、安全ソリューションがデジタル時代になっても、人員とシステムを常に最適に保護できるよう努力しています。モジュール型オートメーションに安全性を組み込むことで、システムの可用性を向上させることができます。

機能安全

COMPLETE lineシステムには、革新的なセーフティコンポーネントの拡張可能な製品ラインアップが含まれています。

機能安全の機能領域
非常にコンパクトなカップリングリレー
社内で開発されたリレーテクノロジにより、PSRminiカップリングリレーは、安全な起動と停止のための世界で最も薄型のカップリングリレーです。
セーフティリレー
非常にコンパクトなカップリングリレー
非接触型セーフティスイッチ
コンパクトなPSRswitchは、柔軟な安全ドアと位置監視向けの電子コーディングセーフティスイッチです。
セーフティスイッチ
非接触型セーフティスイッチ
多機能セーフティリレー
PSRmultifunctionは、1つのセーフティリレーに1つの上位センサ回路と2つのローカルセンサ回路を提供します。たった1台の機器で、最大3つのセーフティ機能を持つ一般的なアプリケーションを実装します。
設定可能なセーフティモジュール
多機能セーフティリレー
制御
「制御」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
制御
安全I/O
InlineおよびAxioline F I/O機器を使用して、セーフティコントローラなしで機能安全をネットワークに統合します。引き続き、ご要望に合わせた標準ネットワークと標準コントローラを使用することができます。
安全I/O
安全I/O
InlineおよびAxioline F I/O機器を使用して、セーフティコントローラなしで機能安全をネットワークに統合します。引き続き、ご要望に合わせた標準ネットワークと標準コントローラを使用することができます。
安全I/O
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
「産業用ネットワーキングおよびセキュリティ」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
産業用ネットワーキングおよびセキュリティ
安全制御テクノロジ
当社のRFC 470Sセーフティコントローラは、複雑なセーフティアプリケーションや標準アプリケーション向けのソリューションを提供します。コントローラにはPROFINETインターフェースが組み込まれているので、InlineまたはAxioline FのPROFIsafe I/Oモジュールと直接通信します。
安全制御テクノロジ
安全I/O
InlineおよびAxioline F I/O機器を使用して、セーフティコントローラなしで機能安全をネットワークに統合します。引き続き、ご要望に合わせた標準ネットワークと標準コントローラを使用することができます。
安全I/O

例1
シンプルなセーフティリレーは、センサをアクチュエータに直接接続します。
例2
設定可能なセーフティリレーは、従来のハードウェア配線を直観的に分かるソフトウェアソリューションに置き換えます。
例3
SafetyBridge Technologyを利用することで、セーフティ関連のデータを標準通信ネットワークで伝送できます。
例4
複雑な作業向けのセーフティコントローラや、多数のI/Oによる厳しいセーフティ要件が、COMPLETE lineの製品ラインアップを広げます。