ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

工作機械の電源の信頼性

弊社のPOWER製品は先進的なテクノロジと高い品質でアプリケーションに給電します。電源、DC/DCコンバータ、冗長化モジュール、および無停電電源装置は、機能性とデザインという点においてさまざまな産業の需要に最適です。

電源の信頼性

計画外のダウンタイムを防止:COMPLETE lineシステムは、包括的な供給コンセプトに必要なすべてのコンポーネントを提供します。

電源の信頼性の機能領域
接続性
「接続性」の機能領域の詳細については下のリンクをクリックしてください。
Find out more now
接続性
サージ保護用アシスタンスシステム
ImpulseCheckは主電源保護の分野でのサージ保護の、世界初のインテリジェントアシスタンスシステムです。
試験および監視機器
サージ保護用アシスタンスシステム
電源システム用サージ保護
SEC Technologyは、過電圧イベントからシステムや機器を確実に保護し、製造ダウンタイムを防ぎます。
サージ保護
電源システム用サージ保護
エネルギー監視
エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、これを上位の制御および管理システムに通知します。デジタルサービスとクラウドによるグローバルアクセスで、高度な可用性と透明性が実現します。
エネルギー監視
エネルギー監視
AC電源分岐
分電ボードCrossPowerSystemを使用すると、配電機器やスイッチング機器をすばやく簡単に設置することができます。
AC充電コントローラ
AC電源分岐
24 V電源
高性能のQUINT completeの製品ラインアップによる優れたシステム可用性。個々のソリューションとして、QUINT POWER電源、DC/DCコンバータ、アクティブおよびパッシブ冗長化モジュール、イーサネットインターフェースを備えた無停電電源装置を提供しています。
電源
24 V電源
機器保護
幅広いトリップメカニズムを備えた選択的な機器保護は、すべての負荷に最大の安全性を提供します。COMPLETE lineの製品ラインアップであらゆるアプリケーションに適した機器用サーキットブレーカが見つかります。
機器用サーキットブレーカ
機器保護
DC電源分岐
機械とシステムが適切に機能するようにするには、さまざまなシステムコンポーネントに電源と信号を供給する必要があります。PTFIX分岐ブロックのコンセプトには、あらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
分岐ブロックと機器用端子台
DC電源分岐

高性能のサージ保護システムは、システムのダウンタイムを引き起こすことなく、AC側の過渡過電圧を安全に放電します。過電圧イベントをクラウドに伝送することにより予防メンテナンスが可能になります。
制御盤では、ACおよびDC電源分岐の革新的なソリューションにより、必要なスペースと設置時間が削減されます。冗長化ソリューションまたはバッテリーは、必要に応じてDC電源を補完するため、危機的な状況でも24 V電源を保護します。機器用サーキットブレーカは、現場での干渉によるシステム全体への悪影響を防ぎます。電源の信頼性に加えて、将来に備えた監視ソリューションは、システム全体のエネルギーの節約に役立ちます。