現場での信頼性の高い供給と保護

現場に設置された分散型負荷を確実に供給することが、工作機械でしばしば課題となります。これには、例えば、制御部品、バルブ端末、センサ、分散型制御盤などが含まれます。COMPLETE lineは、このタスクに保護等級IP67の汎用ソリューションを提供します。

現場への信頼性の高い供給を確立

インタラクティブイメージマップ:現場への信頼性の高い供給を確立
電源
TRIO POWER IP67電源は、現場での負荷への直接取付けに最適です。堅牢なアルミニウム製ハウジングで、過酷な温度、埃、水から保護されるため、極端な周囲条件下でもシステムの高可用性を確保します。
詳細をご覧ください
電源
機器保護
電源用M12分岐ボックスおよびH分岐とY分岐により、幅広い電気機器をすばやく明確に配線できます。たった1本の電源ケーブルで、電気機器に電源を供給できます。電源の分岐と統合によるコスト削減 信頼性の高いシールドは、電磁干渉に対して安全に保護できます。
詳細をご覧ください
機器保護
DC電源分岐
センサ/アクチュエータを接続する全製品ラインアップとソリューションで、システムの動作を保護します。標準アプリケーションまたは要求の厳しい産業や特殊アプリケーションにも対応します。
詳細をご覧ください
DC電源分岐
現場の接続性
制御盤から現場まで、COMPLETE lineは堅牢性、柔軟性、使いやすさが特長の革新的な接続ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場の接続性
現場での安全な通信
システムの構造や機能により、状況によっては制御盤の外部でも通信が必要がある場合があります。COMPLETE lineは、現場で使用するのに非常に多様なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場での安全な通信
制御
ビジネスや技術システムのデジタル化、ネットワーキング、グローバリゼーションにより、新しい市場要件が発生しています。COMPLETE lineは未来志向型のPLC、I/O機器、PLCソフトウェアを提供します。
詳細をご覧ください
制御

TRIO IP67電源は、堅牢なアルミニウム製ハウジングや実績のある現場配線システムSAC用に設計されたM12、7/8インチのコネクタ、またはIPD丸型コネクタにより、現場での安全な使用に適しています。オプションでヒューズとIO-Linkを内蔵したバージョンは、電源の機能範囲を広げます:IO-Link経由でさまざまなデータを監視し、必要に応じて効率とフェールセーフ性能を向上させるための措置を講じることができます。個々のチャネルはIO-Linkで便利に設定することができます。

ラインや機器の保護がまだ電源に組み込まれていない、または制御盤に搭載されていない場合は、短絡などからアプリケーションを保護するために、現場に搭載する必要があります。IP67環境下でのこの機能には、配電盤が適しています。配電盤は、アプリケーションを保護するだけでなく、電位分岐の管理も行います。

アプリケーションに応じて、現場配線を介してさらなるDC電位分岐が実現します。M12および7/8インチ電源用・通信用ケーブルのSACシリーズには、従来のねじ接続方式や実用的なプッシュロックスプリング接続方式に対応した、プラグ、ソケット、アダプタ、分配器などが含まれます。