ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

現場での安全な通信

システムの構造や機能によっては、制御盤の外部でも通信用の機器や部品を使用する必要がある場合があります。COMPLETE lineは、現場での通信に非常に多様なソリューションを提供します。

現場での安全な通信を構築

インタラクティブイメージマップ:現場での安全な通信を構築
Ethernetインフラストラクチャ
マネージドスイッチバージョン2600(Fast Ethernet)および2700(ギガビット)は、制御盤によって保護されていないフィールドレベルの分散設備にスイッチを取り付けるアプリケーションに理想的な選択です。
詳細をご覧ください
Ethernetインフラストラクチャ
WLANネットワーク
当社は、信頼性の高い無線WLAN通信ソリューションをセットアップするために必要な製品、ソリューション、およびサービスを提供しています。単一のソースからのWLANインフラ一式、または既存のWLANネットワークへの組込みのための個々の製品―どのような状況でも対応いたします。
詳細をご覧ください
WLANネットワーク
WLANポイントツーポイント接続
イーサネットポートにより、イーサネット接続を備えた産業用オートメーション機器をすばやく簡単にWLAN対応します。IP65のターンキーソリューションは、フィールドで直接設置され、M12イーサネットケーブル経由でオートメーション機器に接続されています。
詳細をご覧ください
WLANポイントツーポイント接続
Bluetoothポイントツーポイント接続
Bluetoothは、特に工作機械やシステム製造の分野において、イーサネットやPROFINETデータ、またはI/O信号を動作中または回転中の機械部品に伝送するための通信ソリューションとして定着してきました。
詳細をご覧ください
Bluetoothポイントツーポイント接続
無線の電力・データ接続
NearFiは、フエニックス・コンタクトの新しい非接触型リアルタイム伝送テクノロジです。プロトコル非依存のイーサネット通信により、すべてのイーサネットプロトコルに柔軟なアプリケーションの可能性が広がります。
詳細をご覧ください
無線の電力・データ接続
安全な通信
産業のデジタル化が進むにつれ、制御盤内の機器の安全なネットワーク化がますます必要になっています。COMPLETE lineは、産業用通信とすべての関連データの保護のための包括的な製品ソリューションを提供しています。
詳細をご覧ください
安全な通信
供給と保護
信頼性の高い安定した電源により、機械やシステムの損傷を防ぎます。COMPLETE lineは、安全で一貫したエネルギーインフラのあらゆる機能を網羅する幅広い製品を提供しています。
詳細をご覧ください
供給と保護
信号伝送
機械を制御する際、現場でのセンサやアクチュエータの、柔軟性が高く、モジュール型で、効率的な接続には、さまざまな要件があります。
詳細をご覧ください
信号伝送

IP67のスイッチと関連するケーブル配線により、フィールドバスノードとの堅牢なイーサネットネットワークを現場で直接構築することができます。IP67に準拠した金属製ハウジングのスイッチは、薄型設計が特長で、金属製のプロファイルを直接機械または壁面に柔軟に取り付けることができます。M12コネクタは、従来のコネクタ、および革新的なM12プッシュプル高速嵌合方式にも適しています。電源入力/電源出力コンセプトにより、最低限の配線作業で複数のスイッチまたはI/Oステーションに非常に効率的に給電することができます。

コレクタ線は、多くの場合、可動機械部品のソリューションになります。ただし、これらのデータ接続があまりにも不安定でエラーが発生しやすい場合は、無線ソリューションがより確実な選択肢となります。無人搬送車システム(AGVs)など、遅くとも機械的な接続ができなくなった時点で、無線通信が必要になります。WLAN無線モジュールは、モバイル機器や可動式装置を使用して、現場でWLANネットワークを開きます。WLAN 1100およびWLAN 2100は、1台の機器にアンテナと無線モジュールを内蔵した安価で包括的なWLANソリューションです。無線モジュールは、取付け穴1つで機械やAGVsに簡単に取り付けることができ、堅牢なハウジングにより外部からの影響から理想的に保護されています。

時折、WLAN経由で個々のオートメーション機器をネットワークに統合する必要があります。イーサネットポートアダプタは、高速で安全なポイントツーポイント接続や小規模ネットワークを実現する、シンプルで費用対効果の高いソリューションです。アンテナを内蔵し、最大20 Mbpsのデータスループットを実現し、現場に直接設置されます。また、モードボタンやウェブブラウザを介してWLAN接続を設定することも可能です。

WLANの周波数とチャネルがすべて割り当てられている場合、Bluetoothで通信チャネルを追加設定することが可能です。イーサネットポートアダプタは、純粋なBluetooth無線モジュールとしても、WLANとBluetoothを組み合わせた無線モジュールとしても利用可能です。WLANネットワークに干渉することなく、接続を構築します。なお、最大3 MbpsのBluetoothのデータ伝送速度は、WLANのに比べると低速であることにご注意ください。

例えば、交換可能なツールにロボットアームを介してデータやエネルギーを供給する場合、頻繁に使用するプラグ接続部はすぐに摩耗してしまいます。NearFi Technologyは、接触や摩耗なしに電力やデータを伝送するため、メンテナンスやスペアパーツのコストを削減することができます。NearFiカプラは、50ワットとイーサネットプロトコル(最長10 mmの距離をわたる2つの機器間で最大100 Mbpsまで)を送信します。このテクノロジを使用することで、WLANやBluetoothなどの既存の無線テクノロジに干渉することはありません。