ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

信号伝送

機械コントローラは制御盤内で環境の影響から十分に保護されていますが、現場では多くのセンサやアクチュエータ、そしてそれらの接続部がむき出しの状態で設置されています。COMPLETE lineは、これらのコンポーネントを現場で柔軟に、モジュール化し、効率的に接続するためのソリューションを提供します。

現場での信号伝送の例

インタラクティブイメージマップ:信号伝送
パッシブ分岐ボックス
分散接続テクノロジでは、パッシブ分岐システムがI/O機器をPLCに接続します。フエニックス・コンタクトは、すべての接続テクノロジに適した分岐ボックスを提供しています。
詳細をご覧ください
パッシブ分岐ボックス
分散型I/O
Axioline Eは、制御盤のない分散型オートメーションのためのブロック仕様を採用した、未来のI/O機器です。機器は、フィールド設置と、非常に過酷な周囲条件下にある機械での直接使用に関する、現在および将来の要件を満たすように設計されています。
詳細をご覧ください
分散型I/O
IO-Linkクライアント
Axioline E IO-Linkクライアントおよび対応するIO-Link機器を使用して、アプリケーションの機能範囲を拡張し、コストとケーブル配線作業を最小化できます。
詳細をご覧ください
IO-Linkクライアント
IO-Link機器
プラスチックケースのIO-Link I/Oボックスを使用すると、フィールドのチャネル数を簡単でコスト効率良く増加させることができます。
詳細をご覧ください
IO-Link機器
分散型セーフティI/O
PROFIsafeアプリケーションの安全入力および出力信号を、安全IO-Link I/Oボックスで処理します。
詳細をご覧ください
分散型セーフティI/O
現場の接続性
制御盤から現場まで、COMPLETE lineは堅牢性、柔軟性、使いやすさが特長の接続テクノロジ向けの革新的な製品を提供します。
詳細をご覧ください
現場の接続性
現場での供給と保護
現場に設置された分散型負荷を確実に供給することが、工作機械でしばしば課題となります。COMPLETE lineは、このタスクに保護等級IP67の汎用ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場での供給と保護
現場での安全な通信
システムの構造や機能により、状況によっては制御盤の外部での通信が必要になる場合があります。COMPLETE lineは、現場での通信に非常に多様なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
現場での安全な通信

端子ボックスまたはパッシブセンサ/アクチュエータのケーブル配線ボックス(コントローラへのマスタケーブル付き)は、フィールドデバイスを接続するための従来のソリューションです。フィールドデバイスはセンサ/アクチュエータのケーブル配線を介して安全に接続されます。対応する端子台またはIOを備えた信号ケーブルは、制御盤内で個々に接続されます。パッシブセンサ/アクチュエータのケーブル配線ボックスは、プログラミング作業なしで現場配線の処理を行います。実装は技術的に非常にシンプルで柔軟性があります。センサとアクチュエータの数の増加、ケーブル長の増加、および関連する必要な信号処理により、手動ケーブル配線はますます複雑になり、高価で、魅力がなくなりつつあります。

分散型制御部品は、例えばPROFINETネットワークに基づき、センサやアクチュエータと現場の制御レベルとの接続をサポートします。その他、市販のネットワークに対応したソリューションもご用意しています。IP67で保護されたイーサネットケーブルで接続されたAxioline E分散型I/Oは、高速で堅牢かつ現場での導入が容易です。信号を収集し、信号源に関する情報を含めてコントローラに転送します。

IO-Linkテクノロジがさらなる可能性をもたらします:グローバルに標準化されたI/Oインターフェースは、プロセスデータやサービスデータとの通信をより豊かなものにします。これにより、センサの汚れの度合いを検知することで、早期の洗浄計画などが可能になります。さらに、アクチュエータを変更済みのプロセスに適合させたり、保存されたパラメータを交換済みのIO-Link機器に転送したりするために、リモート設定にアクセスすることもできます。

現場配線は、分散型IO-Linkフィールドデバイスを上位IO-Linkマスタに簡単に接続することができます。アナログコンバータAxioline Eは、アナログセンサやアクチュエータをIO-Linkボックスに接続することも可能です。IO-Linkは、IO-Linkフィールドデバイスからの信号でなくても、デジタル信号を送信するアクティブI/Oボックスを接続するオプションも提供しています。

また、特殊なセーフティI/Oボックスは機能安全も備えています。Axioline E安全I/Oボックスは、安全な入力と出力を備えています。SafetyBridge Technologyにより、これらのボックスはPROFIsafeアプリケーションに組み込むことができます。