製造プロセスを最適化する製品ソリューション 取付部材から作業者アシストシステムまで、制御盤製造をできるだけ効率化します。お客様のニーズに合わせて製造オペレーションを最適化するためのさまざまなオプションについては、当社のパンフレット『clipx WIRE assist』で詳細をご覧ください。

clipx WIRE assistによる電線処理

効果的な製造

制御盤製造はプロセスコストが高い割合を占めることが特長です。そのためこれは、機械やシステムの製造における収益性を改善するための理想的な出発点です。COMPLETE lineは、製造プロセスを効率的に設計するための革新的で拡張可能なソリューションを提供します。

clipx WIRE assist作業者アシストシステムとの連携

WIRE assist作業者アシストシステム

作業者アシストシステム

アシストシステムclipx WIRE assistで効率的な電線処理が可能になります。ソフトウェアでサポートされたシステムが、半自動電線処理のプロセス全体を誘導し、関連する自動工具や印字システムを制御し、必要な情報をCAEデータに基づいて提供します。

自動工具「CUTFOX 10」の操作

自動工具CUTFOX 10

自動工具

低コストで作業:フエニックス・コンタクトの革新的な自動工具でさまざまな工程を自動化。切断、線剥き、圧着など、電線処理のあらゆる段階で大幅な効率化を可能にする高性能な機器です。

制御盤の前でハンドツールを使用する技術員

幅広い工具の製品ラインアップ

ハンドツール

切断、線剥き、圧着、ねじ止め、測定―高品質で人間工学に基づいた工具は、これらのアプリケーションの実行を容易にするだけでなく、常に正確な結果を保証します。TOOL fox製品ラインアップには加工および測定用工具が揃っています。

マーキングシステムの前にいる従業員

多様性のあるマーキングシステムの製品ラインアップ

識別システム

制御盤製造において、配線や部品の識別は、最も時間のかかる工程の一つです。マーキングシステムの産業用マーキングおよび識別ソリューションで、毎日の作業が簡単になります。プロフェッショナルな端子台列設計およびマーキングソフトウェア、革新的な印字システムおよびあらゆる分野のアプリケーションに対応するマーキング部材で構成される製品のフルラインアップで、端子台列設計から識別の完成まで、直感的に分かる使いやすいソリューションを提供します。

従業員が制御盤に設置・組立のマーキングを適用

設置と取付部材

設置と取付部材

細かいところで大きな違いを生み出せることもあります。COMPLETE lineの製品ラインアップの設置と取付部材を使用して、制御盤を効率的に構築します。標準化されたマーキング、ブリッジ部品、および試験用アクセサリにより、必要な部品の種類が削減され、再利用性を最大限活用できるようになります。ケーブルダクトからパネル貫通まで、効率的な制御盤製造に必要なすべてを提供します。

制御盤製造プロセスシーケンス

制御盤製造プロセスシーケンス

制御盤製造を効率的に設計

納期短縮、競争激化、個別製造など、今日の課題に対応していくためには、制御盤内のすべてのプロセスステップを包括的に最適化する必要があります。適切な製品ソリューションに加え、統合的なアプローチとネットワーク化されたプロセスが、成功への鍵となります。COMPLETE lineは、バリューチェーン全体でお客様の可能性を引き出すための包括的なコンセプトを提供します。