ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プロセス産業向けの技術的に優れた製品

プロセス産業では、スムーズで信頼性の高いシステムの高可用性が不可欠です。さらに、この産業はモジュール化やデジタル化といった課題にも取り組んでいます。COMPLETE lineは、プロセス産業のあらゆる機能分野向けの全体的なソリューションを提供します。

特長特長

  • プロセス産業の制御盤に完全なソリューション
  • Push-in式接続により、工具を使用せずにすばやく取付け
  • ブリッジ、マーキング、試験用の標準化されたアクセサリにより、製造と物流のコストを削減
  • 一貫した機能性とデザインにより、取扱いが簡単で高品質の外観

処理工場向けの制御盤の構造

インタラクティブイメージマップ:処理工場向けの制御盤の構造
信号処理
プロセス産業における複雑なプロセスのエラーのない安定した動作のためには、フィールドからコントローラへの干渉のない信号伝送を確保しなければなりません。
詳細をご覧ください
信号処理
接続性
COMPLETE lineでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。
詳細をご覧ください
接続性
供給と保護
プロセス産業では、システムの高可用性が不可欠です。COMPLETE lineは、耐久性に優れた無停電電源装置向けの信頼性の高い包括的なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
供給と保護
制御
COMPLETE lineは、既存のプロセスアプリケーションのメンテナンス、変換、改良、および将来性のある新しいシステムの開発に対しても、効率的なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
制御
安全な通信
すべてのプロセスを安定的かつ確実に稼働させ、必要に応じて早期に介入するためには、プロセス産業のシステムを継続的に監視する必要があります。
詳細をご覧ください
安全な通信
動画シリーズ
プロセス業界の機能安全

HAZOPとは何を表し、インターロック機能とは何でしょうか。フエニックス・コンタクトのSafety Product Manager、Manuel Ungermannが、プロセスエンジニアリングシステムにおける安全なスイッチオン・オフに関連する用語、トピック、製品についてご説明します。

表示
プロセス業界の機能安全