プロセス産業における電源の信頼性

プロセス産業では、システムの高可用性が不可欠です。そのため、アプリケーションの99%は冗長化電源でデザインされています。COMPLETE lineは、信頼性の高い電源を設定するための統合・調整されたソリューションを提供します。

プロセス産業への信頼性の高い電源を確立

プロセス産業への信頼性の高い電源を確立
ACサージ保護
SEC Technologyは、過電圧イベントからシステムや機器を確実に保護し、製造ダウンタイムを防ぎます。
詳細をご覧ください
ACサージ保護
サージ保護用アシスタンスシステム
ImpulseCheckは主電源保護の分野でのサージ保護の、世界初のインテリジェントなアシストシステムです。
詳細をご覧ください
サージ保護用アシスタンスシステム
エネルギー監視
エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、これを上位の制御および管理システムに通知します。デジタルサービスとクラウドによるグローバルアクセスで、高度な可用性と透明性が実現します。
詳細をご覧ください
エネルギー監視
24 V電源
高性能のQUINT completeの製品ラインアップによる高いシステム可用性。個々のソリューションとして、QUINT POWER電源、DC/DCコンバータ、アクティブおよびパッシブ冗長化モジュール、イーサネットインターフェースを備えた無停電電源装置を提供しています。
詳細をご覧ください
24 V電源
冗長化
冗長化モジュールはアプリケーションに特化しているためシステムの動作安全性を高めます。
詳細をご覧ください
冗長化
バッファモジュール
最長数分続く主電源エラーに対して、バッファモジュールを使用してご使用のアプリケーションを保護します。メンテナンス不要のコンデンサに主電源エラーの瞬断を埋めるため、バッファモジュールには必要なエネルギーが充電されています。
詳細をご覧ください
バッファモジュール
機器保護
さまざまなトリップメカニズムを備えた選択的な機器保護は、すべての負荷に最大の安全性を提供します。
詳細をご覧ください
機器保護
DC電源分岐
機械とシステムが適切に機能するようにするには、さまざまなシステムコンポーネントに電源と信号を供給する必要があります。PTFIX分岐ブロックのコンセプトには、あらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
詳細をご覧ください
DC電源分岐
AC電源分岐
分電ボードCrossPowerSystemを使用すると、配電機器やスイッチング機器をすばやく簡単に設置することができます。
AC電源分岐
接続性
COMPLETE lineでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。
詳細をご覧ください
接続性
安全な通信
すべてのプロセスを安定的かつ確実に稼働させ、必要に応じて早期に介入するためには、プロセス産業のシステムを継続的に監視する必要があります。
詳細をご覧ください
安全な通信

高性能のサージ保護システムは、システムのダウンタイムを引き起こすことなく、AC側の過渡過電圧を安全に放電します。過電圧イベントをクラウドに伝送することにより予防メンテナンスが可能になります。

制御盤では、ACおよびDC電位分岐の革新的なソリューションにより、必要なスペースと設置時間が削減されます。冗長化ソリューションまたはバッテリーは、必要に応じてDC電源を補完するため、危機的な状況でも24 V電源を保護します。

製油所などの大規模な処理プラントでは、多くの場合、グリッド側に巨大なセントラルAC UPSという形でバックアップがすでに存在しています。 これにより、万が一障害が発生した場合でも、グリッドの誤作動が個々のアプリケーションの停止につながらないようになっています。

機器用サーキットブレーカは、現場での干渉によるシステム全体への悪影響を防ぎます。電源の信頼性に加えて、将来に備えた監視ソリューションは、システム全体のエネルギーの節約に役立ちます。