ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

プロセス産業における産業用ネットワーキングとセキュリティ

すべてのプロセスを安定的かつ確実に稼働させ、必要に応じて早期に介入するためには、プロセス産業のシステムを継続的に監視する必要があります。ここでのトレンドは、プラグ・アンド・プレイの統合が可能な、モジュール型構造のオープンアーキテクチャに向かっています。

インタラクティブイメージマップ:プロセス産業向け通信ソリューションの構造
サージ保護
DATATRAB DT製品ラインアップは、最大10のギガビットイーサネットの高速ネットワークと、RS-485インターフェースを備えたネットワークを保護します。DSLを含むテレコミュニケーション用アナログおよびデジタルインターフェースも保護します。
詳細をご覧ください
サージ保護
通信インフラ
COMPLETE line製品ラインアップの産業用イーサネット製品は、パフォーマンス、一貫性、速度という、現代のイーサネットネットワークのすべてのメリットを備えています。
詳細をご覧ください
通信インフラ
セキュリティルーター
mGuardセキュリティ機器は製造セルや個々の機械の分散保護と安全なリモートメンテナンスに理想的です。
詳細をご覧ください
セキュリティルーター
セキュリティルーター
mGuardセキュリティ機器は製造セルや個々の機械の分散保護と安全なリモートメンテナンスに理想的です。
詳細をご覧ください
セキュリティルーター
有線通信
イーサネットエクステンダにより、シンプルな2線式ケーブルを通じてイーサネットネットワークを20 kmまで接続することができます。マネージドおよびアンマネージドイーサネットエクステンダを同じネットワークに組み合わせることができます。
詳細をご覧ください
有線通信
無線通信
フエニックス・コンタクトのTC ROUTERモバイルルーターにより、モバイル4Gネットワーク経由で安定したデータ接続が可能になります。
詳細をご覧ください
無線通信
ローカルインターフェース
フィールドで操作するモバイルタブレットPCから大規模なオートメーションシステムで使用する複雑な表示用ソフトウェアまで – COMPLETE lineにより、アプリケーションの操作と監視に適したソリューションが見つかります。
詳細をご覧ください
ローカルインターフェース
スイッチ
イーサネットスイッチは産業用ネットワークの通信ハブです。信頼性が高く効率的なデータ交換を実現し、ネットワークの堅牢性を確保します。
詳細をご覧ください
スイッチ
制御
通信技術により、データを制御レベルに転送してさらに使用できるようになります。
詳細をご覧ください
制御
供給と保護
信頼性の高い供給コンセプトにより、通信インフラ全体が中断なく運用できるようになります。
詳細をご覧ください
供給と保護

産業用通信ではスイッチは中心となる要素です。さまざまな末端機器の間のデータを調整して、効率的な通信を可能にします。アンマネージドスイッチは、さまざまなポート数で標準機能を提供します。さらにマネージドスイッチは、冗長メカニズムとネットワーク診断によるトラフィックの解析と制御を可能にし、高度なサイバーセキュリティを備えています。ルーターまたはレイヤ3スイッチは同様の機能を実行し、サブネットワークの接続も可能です。

コントローラとセーフティ機器には通常、スイッチへの直接接続があるのに対し、一部のネットワークは拡張通信インフラを必要とします。リピータおよび拡張器を使用してネットワーク性能が高まります。ゲートウェイは機器数を拡張し、コンバータはイーサネットインターフェースのない機器を統合します。

信頼性の高いサージ保護は、フィールドデバイスとデータ線にとって不可欠です。COMPLETE line製品ラインアップのDATATRAB DT製品シリーズは、繊細なデータインターフェースの保護に適しています。

アプリケーションに適したスイッチを選択した後、監視および制御コンポーネントなどのその他の機器をフィールド向けに接続します。ここでは、防爆エリアおよび船舶条件向けの認証を受けた堅牢なパネルPCとHMIが適しています。

最後に、さまざまなサブシステムが上位の制御システムに、配線または無線ソリューション経由で接続されます。ローカル環境のアプリケーション向けには、配線は高速データ通信のシンプルで確実なソリューションです。距離が長いためにケーブル配線が現実的でない場合は、無線ソリューションが代替候補です。しかし、これらの接続は電磁場、反射、フェーディング、干渉、シャドーイングなどの妨害を受け宇安く、データ伝送に悪影響を及ぼします。

うまく管理されていない、または潜入されている通信インフラは、ネットワークの安定性とセキュリティに大きなリスクをおよびします。そのため、すべての重要なインフラアプリケーションは、IEC 62443サイバーセキュリティで保護する必要があります。可能であればすべてのアクセスポイントも同様です。高性能で柔軟なファイアウォールにより、セキュリティルーターはIECに準拠する安全なアプリケーションを確実にします。