プロセス産業の接続テクノロジ
COMPLETE lineでは、制御盤内の幅広いアプリケーションの接続に対応するさまざまな端子台の豊富なオプションを提供しています。すべての製品は、取付けが簡単で、標準化されたアクセサリを揃え、一貫したデザインとなっています。
プロセス産業の接続ソリューション
大電流接続
高性能の大電流用端子台は、電源供給に最適です。
電源
多用途の分岐ブロックからコンパクトな貫通端子台まで、COMPLETE lineはあらゆるアプリケーションに適した電源分岐ソリューションを備えています。
モーター接続
省スペースのモータ用端子台を使用して、現場作業で負荷をコンパクトに接続することができます。さらに、カスタマイズ可能なパネル貫通により、柔軟な外部インターフェースが構築されます。
信号処理
マーシャリング用端子台は、主に信号伝送の分野で使用されます。ここでは、適切な断路端子台と断路ナイフ端子台が、必要な安全性を確保します。