バッファモジュール
QUINT4-BUFFER/24DC/40 - 2908283
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーの2層コンデンサベースバッテリーを接続、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC/40 A、実装済みUTA 107汎用DINレールアダプタを含む。
メンテナンス不要のバッファモジュールで、無停電電源装置システムを設定します。数秒続く主電源エラーに対して、アプリケーションを保護してブリッジします。バッファモジュールは、電子スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを同じケースに組み込みます。DINレール取付けにも適しており、コンパクトな設計で省スペースです。
詳細情報QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーの2層コンデンサベースバッテリーを接続、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC/40 A、実装済みUTA 107汎用DINレールアダプタを含む。
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーの2層コンデンサベースバッテリーを接続、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC/20 A、実装済みUTA 107汎用DINレールアダプタを含む。
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーのコンデンサベースバッテリーモジュールを接続、DINレール取付け用、分離入力:24 V DC、分離出力:24 V DC/40 A、SFB(選択的ヒューズ切断)テクノロジを搭載、汎用DINレールアダプタUTA 107を取付け済み
インターフェース内蔵の新しいQUINT CAPバッファモジュールは、産業ネットワークに簡単に統合することができます。最大数分間の巡回エラーをバッファリングし、電子スイッチオーバーユニットとバッテリーモジュールを1つのケースに組み込みます。
QUINT BUFFERバッファモジュール
QUINT BUFFERバッファモジュールはコンパクトサイズで、数秒続く主電源エラーの瞬断を埋めます。