DINレール用QUINT製品のバッファモジュールを使用して、数秒続く障害を補います。QUINT BUFFERは、電子スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを同じケースに組み込みます。
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
バッファモジュール
2907913
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーの2層コンデンサベースバッテリーを接続、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC/20 A、実装済みUTA 107汎用DINレールアダプタを含む。
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0063UL 認証
認証ID: E211944IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0063EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764cUL認証済み
認証ID: E211944cUL Listed
認証ID: E123528UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cUL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
コンパクトな設計で省スペース
電解コンデンサによりメンテナンスフリー
滑らかな起動で、低電力範囲の電源にも使用できます。