DINレール用QUINT製品のバッファモジュールを使用して、数秒続く障害を補います。QUINT BUFFERは、電子スイッチオーバーユニットとメンテナンスフリーのコンデンサベースのバッテリーモジュールを同じケースに組み込みます。
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
バッファモジュール
2908283
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーの2層コンデンサベースバッテリーを接続、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC/40 A、実装済みUTA 107汎用DINレールアダプタを含む。
製品の詳細
| 入力電圧範囲 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 固定のバックアップ閾値 | < 22 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 電流消費時Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 46 A (最大) |
| 電流消費時INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.2 A (無負荷) |
| 電流消費時Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0.8 A (充電中) |
| バッファ時間 | 0.2 s (40 A) |
| 2 s (4 A) |
| 効率 | > 98 % (充電済みバッテリーモジュール) |
| 並列接続 | なし |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (入力電圧により異なる) |
| 出力電流IN | 40 A |
| 最大電力損失、定格負荷 | < 9 W |
| バッファモード | |
| 出力電圧 | 通常 22 V DC |
| 出力電流IN | 40 A (出力電流による) |
| スタティックブースト(IStat.Boost) | 45 A |
| 入力 | |
| 定格容量 | 2 mAh |
| 概要 | |
| IQ-Technology | なし |
| 信号状態 UIN OK | |
| 接続マーキング | 3.1 、3.2 |
| スイッチング出力 | 電子リレー(OptoMOS) |
| 状態(設定可能) | UIn OK |
| 出力電圧 | 30 V DC |
| 出力は伝送可能 | 200 mA |
| LED状態インジケータ | 緑(UIn OK) |
| シグナル閾値 | 有効範囲内の入力電圧 |
| 信号状態 Ready | |
| 接続マーキング | 3.3 |
| スイッチング出力 | トランジスタ出力、アクティブ |
| 状態(設定可能) | Ready |
| 状態条件(設定可能) | 充電状態 = 100%またはバッファモード |
| 出力電圧 | 24 V (UN - 2 V(通常)) |
| 出力は伝送可能 | 20 mA |
| LED状態インジケータ | 緑(準備完了) |
| 信号接地SGnd | |
| 接続マーキング | 3.4 |
| 機能 | 信号接地 |
| 基準電位 | 3.3 Ready |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 500 V |
| 製品ライン | バッファモジュール |
| 製品シリーズ | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | 特殊アプリケーション(SELV入力電圧、危険電圧が機器で生成されます)。 |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 20 A |
| 温度 | 30 °C |
| 時間 | 288935 h |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 20 A |
| 温度 | 40 °C |
| 時間 | 144468 h |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 20 A |
| 温度 | 45 °C |
| 時間 | 102154 h |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 20 A |
| 温度 | 50 °C |
| 時間 | 72234 h |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 電流 | 20 A |
| 温度 | 60 °C |
| 時間 | 36117 h |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 125 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 組立てに関する注意事項 | 配列時:水平方向0 mm、垂直方向50 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| ハウジング材質 | 金属製 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C ディレーティング: 0.56 %/K / > 60 °C ディレーティング: 2.5 %/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(起動時) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % |
| 電気的安全性 | |
| 標準割当て | 電気的安全性 |
| 標準/仕様 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| 表示記号 | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| 表示記号 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| 表示記号 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| ノイズ輻射 | |
| 標準/規則 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2908283 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309200 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,356 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 980 g |
| 関税率 | 85322200 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 21.98 kg CO2e |
特長
コンパクトな設計で省スペース
電解コンデンサによりメンテナンスフリー
滑らかな起動で、低電力範囲の電源にも使用できます。