QUINT AC UPS、 IQ Technology、 DINレール取付け、 入力: 120 V AC / 230 V AC、 出力: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA。 出力: 120 V AC / 500 VA。 出力: 230 V AC / 500 VA。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
DINレール取付タイプAC UPS
電圧障害や電圧変動の際に、当社のDINレール用AC UPSは、最大レベルのフェールセーフパフォーマンスと優れたシステム可用性を確保します。AC UPSは、出力側に純正弦波を送り、AC負荷に交流を中断なく給電します。アプリケーションに適したバッテリーモジュールを備えた理想的なAC UPSをお選びください。
DINレール取付け用IQ Technology搭載の無停電電源装置 入力:120 V AC/230 V AC、出力:120 V AC/230 V AC/1 kVA。充電式バッテリーモジュールの充電状態、残存時間、寿命に関する情報がいつでも確認でき、システムの可用性が高まります。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
QUINT AC UPS、 IQ Technology、 壁面取付け、 入力: 230 V AC、 出力: 230 V AC / 1500 VA。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
QUINT AC UPS、 IQ Technology、 壁面取付け、 入力: 230 V AC、 出力: 230 V AC / 2500 VA。 動作には少なくとも1133819 x 2が必要です。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
QUINT AC UPS、 IQ Technology、 壁面取付け、 入力: 120 V AC、 出力: 120 V AC / 1500 VA。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
バッテリー内蔵の1AC/1AC/750 VA無停電電源装置、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、120 V ACアプリケーションで4 Ah。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
バッテリー内蔵の1AC/1AC/750 VA無停電電源装置、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、230 V ACアプリケーションで4 Ah。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
QUINT AC UPS、 IQ Technology、 壁面取付け、 入力: 120 V AC、 出力: 120 V AC / 2500 VA。 動作には少なくとも1133819 x 2が必要です。
バッテリーモジュール付きHP UPS
最大2.5 kVAの電源用高出力AC UPS
IQ Technologyおよび適合する外部バッテリーモジュール搭載型の新しい壁面取付け用QUINT HP UPSは、優れたシステム可用性を確保します。純正弦波付きのオンライントポロジが、1.5~2.5 kVAの電力における最適な電圧でAC負荷を確実に提供します。
QUINT HP UPSには、USBおよびRS232/RS485などのオプションで利用可能な通信カードを収容できるスロットが付いています。UPSの充電状態やバッファ時間、およびバッテリーモジュールの寿命は、ソフトウェアでいつでも表示することができます。電源が故障した場合、QUINT HP UPSは中断することなくバッファモードに移行し、その後再び通常モードに戻ることを確保します。主要な入出力電圧は同期しています。
IQ Technology搭載型のインテリジェントなAC UPS
IQ Technology搭載型AC UPS
IQ Technology搭載型のAC UPSは、優れたシステム可用性を確保します。インテリジェントなUPSはバッテリーモジュールを監視し、最適化します。
IQ Technologyは、バッテリーモジュールの充電状態と残りのランタイムを通知し、故障する前に警告します。さらに、バッテリーモジュールの寿命を最大限にして、関連の情報をご使用中のコンピュータと上位コントローラに転送することができます。
バッテリー搭載型TRIO AC UPS
バッテリー搭載型AC UPS
バッテリーモジュール内蔵のAC UPSは、制御盤内のスペースを節約し、既存のシステムに非常に簡単に後付けすることができます。
AC UPSはUPSとバッテリーモジュールを単独のケースに統合し、組込みのVRLAバッテリーモジュールシステムにより非常に長いバッファ時間を確保します。BAT-STARTコールド起動機能により、電源ネットワーク(120 V/230 V)を使用しなくてもバッテリーモジュールからの起動が可能になります。さらに、AC UPSには産業用PCなどの上位コントローラに接続するためのUSBインターフェースが内蔵されています。これを使用することで接続されている産業用PCを簡単にシャットダウンすることができます。
バッテリモジュール
モジュール型UPSシステムを適切なバッテリーモジュールシステムで拡張し、優れたシステム可用性を実現します。長寿命、長いバッファ時間、または極端な環境条件 – AC UPS向けに最適なバッテリーモジュールシステムを提供します。
バッテリモジュール