TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - UPSユニット
2905909

バッテリー内蔵の1AC/1AC/750 VA無停電電源装置、鉛AGM、VRLAテクノロジ、24 V DC、230 V ACアプリケーションで4 Ah。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

純粋な正弦波で円滑に移行:バッテリーでの運転では使用する主電源と同様に正弦波を出力
省スペース:同じケースにUPSモジュールとバッテリーの組合せ
組込みのVRLAバッテリーを使用した長いバッファ時間、バッテリーモジュールを追加して拡張可能
USBインターフェースで上位コントローラに接続、産業用PCなど
主電源を使用せずにエネルギーバッテリーから起動可能