バッテリー搭載型UPSモジュールは非常に省スペース:UPSモジュールとバッテリーは1つのケースに組み込まれています。純正弦波により、TRIO AC UPSはバッテリー動作へのシームレスな移行を確保します。接続済み産業用PCは、組込みのUSBインターフェースで安全にシャットダウンできます。
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
UPSユニット
2905908
製品の詳細
| 概要 | |
| バッテリーに関する注意事項 | この製品には使用期限が限られたバッテリーが搭載されており、数か月ごとに充電する必要があります。製品パッケージには、バッテリーの起動や再充電が必要な時期が記載されています。一般的な使用期限は、「起動の期限」のバッテリーモジュール機器領域でご確認いただけます。 |
| AC動作 | |
| 入力電圧 | 120 V AC |
| 入力電圧範囲 | 96 V AC ... 138 V AC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 周波数範囲 (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
| 55 Hz ... 65 Hz | |
| 消費電流 | 6 A (最大) |
| 力率(cosφ) | 0.8 |
| 内部ヒューズ | 10 A 400 V gRL |
| 許容バックアップヒューズ | B10 B16 Listed breaker |
| デジタル 制御 (設定可能) | |
| 型式 | Remote |
| 低信号 | < 2.7 kΩでSGndに接続 |
| 高信号 | オープン(リモートとSGnd間で> 35 kΩ) |
| デジタル 制御 Low-Active (設定可能) | |
| バッテリー駆動の起動 120 V AC low信号 | < 2.7 kΩでSGndに接続 |
| バッテリー駆動の起動 120 V AC high信号 | オープン(バッテリー起動とSGnd間で> 200kΩ) |
| IEC 62040-3準拠の分類 | VFD-SS-311 |
| 効率 | > 95 % (100%負荷、充電済みバッテリー付き) |
| ~ 81 % (100 %負荷) | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 出力電圧の形式 | 純正弦波 |
| 定格出力電流(IN) | 6 A |
| ブリッジ時間 | 60 s |
| 並列接続のUPS | いいえ |
| UPS直列接続 | いいえ |
| 皮相電力 | 750 VA |
| 定格電力 | 600 W (実際の電力) |
| 波高率 | 2.8 |
| スイッチオーバー時間 | < 10 ms |
| 並列接続 | なし |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 定格出力電流(IN) | 6 A (750 VA) |
| バッテリー駆動 | |
| 定格出力電圧 | 120 V AC |
| 定格出力電流(IN) | 6 A (750 VA) |
| 周波数(主電源動作の自動検出後) | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 信号: 警報 | |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 信号: バッテリモード | |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 信号: Ready | |
| 出力電圧 | 24 V (SELV) |
| 定負荷電流 | ≤ 20 mA |
| 信号: | |
| 信号接地SGnd | バッテリーモード、待機、リモート、バッテリー開始用の基準電位 |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 充電電流 | 0.7 A ... 1.1 A |
| 定格容量 | 4 Ah |
| 公称容量の範囲 | 4 Ah |
| 充電時間 | 7 h |
| バッファ時間 | 20 最小 (100 W) |
| 4 最小 (300 W) | |
| 1 最小 (600 W) | |
| 保管可能期間(最後に起動した日付より) | 6 月 (0 °C ... 20 °C) |
| 保管可能期間(最後に起動した日付より) | 6 月 ... 3 月 (20 °C ... 30 °C) |
| 3 月 ... 1 月 (30 °C ... 40 °C) | |
| バッテリテクノロジ | 鉛充電式バッテリーモジュール |
| メモリ媒体 | 鉛充電式バッテリーモジュール |
| アキュムレータの種類 | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
| 外付けバッテリーで拡張可能 | 1x 24 V 4 Ah |
| バッテリーヒューズ | 40 A、32 V |
| 入力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 出力 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 信号 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 信号 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インターフェース | MINI-USBタイプB |
| 最大ケーブル長 | 3 m |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | 警報 |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 赤 |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | バッテリモード |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 黄 |
| 信号出力: トランジスタ出力、アクティブ | |
| 信号割当て | Ready |
| 信号出力 | |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 緑 |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | バッテリ充電 |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 黄 |
| 信号出力 | |
| 信号割当て | サービス |
| 状態表示 | LED |
| 色 | 赤 |
| 相の数 | 1 |
| 製品シリーズ | TRIO AC UPS – バッテリー搭載型UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | I |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 平均寿命(電解コンデンサ) | |
| 時間 | 32861 h |
| 幅 | 210 mm |
| 高さ | 170 mm |
| 奥行き | 136 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| ケースの種類 | DX51D+AZ(スチールシート / Galvalume) |
| フード型 | PC + ABS |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -15 °C ... 40 °C (充電済みバッテリーモジュール) |
| 最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m、ディレーティングに注意すること) |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C(結露なし)) |
| 衝撃 | 全方向で20g、(EN 60068-2-27) |
| UWA 130を用いて各方向で30 g | |
| 振動(動作) | 5 Hz ... 100 Hz、0.7g (EN 60068-2-6) |
| 規格 | |
| 標準無停電電源装置システム | EN 62040-1 |
| UL承認 | UL/C-UL認証UL 1778 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| 放射干渉 | EN 62040-2準拠のノイズ輻射 |
| ノイズイミュニティ | EN 62040-2に準拠の耐性 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-1(家庭用)、EN 61000-6-2(産業用)、EN 61000-6-5(スイッチング機器)、IEC/EN 61850-3(電源)に準拠の耐性 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 信号 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準A(BはUSB用) |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
| 信号 | 1 kV (試験強度2 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準A |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 電源周波磁場 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-8 |
| 周波数 | 60 Hz |
| 試験場の強度 | 100 A/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011 (EN 55022) Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| アイテム番号 | 2905908 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUO15 |
| GTIN | 4055626007397 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,359 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,098 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 157.106 kg CO2e |
互換性のある製品
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - バッテリモジュール 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - UPS予備バッテリ 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 通信用ケーブル 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - クラス3サージ保護デバイス 2907918
-
UWA 130 - 取付けアダプタ 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - ヒューズ 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - ヒューズ 2908357
特長
純粋な正弦波で円滑に移行:バッテリーでの運転では使用する主電源と同様に正弦波を出力
省スペース:同じケースにUPSモジュールとバッテリーの組合せ
組込みのVRLAバッテリーを使用した長いバッファ時間、バッテリーモジュールを追加して拡張可能
USBインターフェースで上位コントローラに接続、産業用PCなど
主電源入力を使用せずに、バッテリーモジュールシステムから起動可能