連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要なスイッチングで、すばやく設置が可能です。IQ Technologyを備えたQUINT UPS向けバッテリーモジュールは、当社の倉庫に送られる前に完全に充電されています。
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
-
バッテリモジュール
1274117
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 VRLA-AGM、 24 V DC、 4 Ah、 QUINT UPS-IQとの自動検出と通信。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
EAC
認証ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
認証ID: FILE E 123528LR
認証ID: LR22136091TABV
認証ID: 41516/B0 BVDNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
認証ID: FILE E 199827互換性のある製品
特長
最大のバッファ時間
鉛AGM(吸収性ガラスマット)技術