無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
FUSE 10A/400V GRL - ヒューズ
FUSE 10A/400V GRL
-
ヒューズ
2908358
ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:31.8 mm、径:6.35 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ヒューズ
電気特性
トリップ特性
高速ブロー
定格電圧U
N
400 V
標準規格 I
N
10 A
ヒューズ
ヒューズ
寸法
寸法
6.2 x 32 mm
販売用データ
アイテム番号
2908358
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMUEZ9
GTIN
4055626294773
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.8 g
関税率
85361010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ