QUINT-HP-AC UPS用USB/RS-232/RS-485インターフェースカード
無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
無停電電源装置用に、幅広いアクセサリと交換用バッテリーをご利用いただけます。UPS交換バッテリーを使用すると、中断のない給電を確保するためにUPSシステムのバッテリーを迅速に交換することができます。取付け器具、データケーブル、メモリモジュールやヒューズなど、追加のUPSアクセサリにより、UPSモジュールをアプリケーションに確実に組み込んで、スムーズなデータ通信を確保することができます。
USB-Mini-B接続を用いた産業用PCとフエニックス・コンタクト製デバイスの通信に使用。
QUINT-BAT/24DC...用取付けアダプタ、35 mmレールに取付け
ヒューズ、定格電流:25 A、長さ:19.1 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm
QUINT-HP-AC UPS用の交換可能なファンモジュール
産業用PCとフエニックス・コンタクト社製装置との通信に使用、QUINT UPSまたはTRIO UPSなどの12極IFSデータポートによる。
交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 1.2 Ah。 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AHおよび2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH(V/C 05以降)のみ対象
ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:31.8 mm、径:6.35 mm
ヒューズ、定格電流:30 A。長さ:19.1 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm
ヒューズ、定格電流:15 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:13 mm
無停電電源装置のアクセサリ
無停電電源装置システム向けの包括的なアクセサリは、スムーズな通信用のデータケーブルやしっかり固定するための取付けアクセサリから、メモリモジュールやヒューズまであります。
無停電電源装置交換用バッテリー
中断のない給電を確保するため、無停電電源装置システムのバッテリーは早目に交換する必要があります。当社の交換用バッテリーは、バッテリーモジュールに対して常に適切なソリューションを提供します。